Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Altıgen Somunlar El Çarkları

 (8 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Altıgen Çelik Somun sipariş edin.

Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Çelik veya paslanmaz çelik vida açma milleriyle düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme, kilitleme ve sabit ağırlık alımı için kullanılır.

Malzemesi sayesinde yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli altıgen çelik somunlar mevcuttur.

Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.

  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
  • Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler.
  • Yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1338

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.

-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayıp kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
  • -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0178

Dilimli El Çarkları ve Topuzlar - Boş

Dilimli boş el çarklarımız metal işlemeden sergileme mobilyasına kadar birçok farklı uygulama için idealdir ve çok çeşitli stil ve ölçüleri mevcuttur. Dilimli kenarların kavranması kolaydır.

Dilimli El Çarkları ve Topuzlar - Dişi

Dilimli Dişi El Çarkları ve Topuzlar azami kavrama ve rahatlık için oymalı kenarlara sahiptir. Bu dayanıklı dilimli topuzlar darbeye ve kimyasallara dirençlidir ve ayar gerektiren bitmiş uygulamalar için zarif bir görüntü sunar.

El Çarkları - Metal Kulplu

Telli Metal El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.

El Çarkları - İki Telli Teknopolimer

Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.

Kulpsuz El Çarkları - Metal

Kumanda El Çarkları, ağır hizmet tipi kolu sayesinde büyük makinelerde ayar yapmayı sağlar. Dört telli tasarım, kullanana sağlam bir tutuş sağladığından tutamakları yoktur. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.

Standart Altıgen Somunlar - Plastik

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Series Code :SR1954

Seri Kodu: SR1954 ,SR2014