Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(13 Ürün grupları)
Boydan boya dişli saplama ve çubuklar vida başı gerektirmeyen ya da yerin dar olduğu uygulamalar için idealdir. Bütünüyle malzemenin içine tespit olarak, uygulamaya kadar vidalanabilir.
Dilimli Dişi El Çarkları ve Topuzlar azami kavrama ve rahatlık için oymalı kenarlara sahiptir. Bu dayanıklı dilimli topuzlar darbeye ve kimyasallara dirençlidir ve ayar gerektiren bitmiş uygulamalar için zarif bir görüntü sunar.
Telli Metal El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Telli El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Teknopolimer malzeme seçeneği çalışma ortamlarında sıkça görülen yağ ve greslere karşı dayanıklılık sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Fiber Gerilim Azaltıcı Pabuçlar, kurulum ve kullanım sırasında telleri ve fiber kabloları işlenmemiş pano deliği kenarlarından korur. Takılması çok kolaydır. Alet gerektirmez.
Bu pabuçlar, kablo ve telleri bir delikten yönlendirirken 900 mikron fibere ilave koruma sağlar. Ayrıca fiber kablonun açısını da sınırlandırırlar, bu da sinyal kaybını azaltmaya yardımcı olabilir. Zaman ve maliyet açısından büyük tasarruf sağlarlar.
Gerilim Azaltıcı Rakorlar bir delik arasında yönlendirilen kılıflı ve çıplak fiber kablolarda koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Naylon gövde doğrudan panoya oturtulurken kılıflı kablo da orta delikten geçirilir. UL94-V0 standardına uygun Siyah Naylondan mamuldür.
Gerdirme Burçları kablo, tel ve boruları almak için açılır. Pano deliğini oturtulduğunda burç sıkı bir şekilde kapanır.
Dayanıklı malzeme yalıtım sağlar ve gerilimi biraz azaltırken, yuvasını oturtulmuş tel ve kabloları keskin kenarlardan korur.
Gerilim Azaltıcı Burçlar, esnek bir güç kablosuna uygulanabilecek çekme, itme ve bükme güçlerini sönümleyerek elektronik ürünleri korumaya yardımcı olur. Burç, giriş noktasında telleri ve kabloları güvenli bir şekilde korur.
Bu burçlar ayrıca güvenli bir ankraj görevi görür ve kablo kurulumunun yalıtılmasına yardımcı olur. Düz ve yuvarlak kablolar için ve yuvarlak ve anti rotasyon deliklere montaj için uygundur.
Hızlı ve kolay takılır. Burcu kablonun üzerine yerleştirin ve bir montaj aleti (ayrı satılır) ile burcun uçlarına bastırıp deliğe itin.
Kablo Rakorları bir kablonun bir mahfazaya girmesine izin verir. Seri; diş ebadı, renk ve montaj dişi uzunluğundaki farklılıklarla uygulama ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir dizi Kablo Rakorunu destekler Kilit somunu ve sızdırmazlık pulu ayrıca mevcuttur.
Kablo Rakorları bir kablonun bir mahfazaya girmesine izin verir. Seri; diş ebadı, renk ve montaj dişi uzunluğundaki farklılıklarla uygulama ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir dizi Kablo Rakorunu destekler Kilit somunları ve sızdırmazlık pulları ayrıca mevcuttur.
Naylon 6.6 malzemeden mamuldür; Renkler: açık gri, siyah; Metrik ve PG dişlileri mevcuttur; Koruma derecesi IP-68
Kumanda El Çarkları, ağır hizmet tipi kolu sayesinde büyük makinelerde ayar yapmayı sağlar. Dört telli tasarım, kullanana sağlam bir tutuş sağladığından tutamakları yoktur. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Aletsiz montaj ve söküm için tasarlanmıştır. Oturmalı ve Kolay Tespiti Kablo Rakorları, zaman kazandıran Kablo Giriş çözümleri için güvenli ve hava koşullarına dayanıklı conta ile güvenilir (dönmeye, gerilime ve yırtılmaya dayanıklı) bir mahfaza sunar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.