Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(14 Ürün grupları)
Asma Kilit Mühürlerimiz taşıma sırasında malları emniyete almak için kullanılır ve kurcalama ya da ihlal olduğunda fark edilebilir olmasıyla size nakliye sırasında kafa rahatlığı sağlar.
Mühür yalnızca tel kesicilerle (ayrıca satılır) çıkartılabilir. Bu mühürler geleneksel asma kilitlere düşük maliyetli ve güvenli, tek kullanımlık bir alternatif sunar. Kurcalanmayı gösteren şeffaf malzemelerden üretilirler.
Boydan boya dişli saplama ve çubuklar vida başı gerektirmeyen ya da yerin dar olduğu uygulamalar için idealdir. Bütünüyle malzemenin içine tespit olarak, uygulamaya kadar vidalanabilir.
Yüksek emniyetli Cıvata Mührü ithalat ve ihracat ürünlerini ülke içinde ve uluslarası olarak emniyete almada kullanmak için idealdir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treyler kapakları ve demiryolu yükleri yer alır.
Bu cıvata mühürlerinde plastik kapak bilerek veya kazara çıkartıldığında uygulamaların mandalına mührün bağlı kalmasını sağlayan 18 mm eklenti ve pim kafası bulunur.
Ürün grubu farklı seçeneklere sahiptir ve bunlar arasında kaplamalı veya kaplamalı olmayan pimler de bulunur. Kaplanmış pimde çapaklardan ve hasardan korunmak için ekstra bir katman sağlayan ilave boya katmanı bulunur. Cıvata mühründe de aynı zamanda bir etiket ataşmanı bulunur.
ISO 17712:2013 (yalnızca kaplı pim seçeneği) ve C-TPAT uyumlu.
Cıvata mührü silindiri yüksek kaliteli ABS malzemeden yapılmıştır ve darbelere dirençli olup aynı zamanda kurcalanma olduğunda fark edilir.
Dilimli Dişi El Çarkları ve Topuzlar azami kavrama ve rahatlık için oymalı kenarlara sahiptir. Bu dayanıklı dilimli topuzlar darbeye ve kimyasallara dirençlidir ve ayar gerektiren bitmiş uygulamalar için zarif bir görüntü sunar.
Telli Metal El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Telli El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Teknopolimer malzeme seçeneği çalışma ortamlarında sıkça görülen yağ ve greslere karşı dayanıklılık sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.
Emniyet Mühürlerimiz plastik kaplar için kurcalama kanıtlayıcı bir mühür sağlar, hırsızlık ve kirlenmeye karşı yeni bir güvenlik katmanı sunar.
Saklama ve alışveriş kaplarında kullanmak için idealdir. Bu mühür türleri çeşitli boyutlarda ve stillerde bulunur. Bunların içinde kablo kilitleri, EZE mührü, pürüzsüz tutacak ve metal kilit.
Metal Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.
Çelik kablo yalnızca bir alet (ayrıca satılır) kullanarak çıkartılabilir. Kurcalamayı önlemek için, kesildiğinde önceden biçimlendirilmemiş kablo ortaya çıkar
3,5 mm ve üstü kablo çaplarında ISO17712:2023 ve C-TPAT ile uyumludur
Plastik Kablo Mühürlerimiz ithalat ve ihracat sırasında malları emniyete almak için dünya genelinde kullanılabilir. Tipik uygulamalar arasında nakliye konteynırları, kargo konteynırları, kamyonlar, treylerler yer alır.
Mühürde gelişmiş bir kilitleme mekanizması ve kurcalamayı gösteren özellikler yer alır. Mühür aynı zamanda çok yüksek çekme direnci; 120 kg (1,5 mm çap) ve 150 kg (2,0 mm çap) seçenekleriyle sunulur.
Kumanda El Çarkları, ağır hizmet tipi kolu sayesinde büyük makinelerde ayar yapmayı sağlar. Dört telli tasarım, kullanana sağlam bir tutuş sağladığından tutamakları yoktur. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.
Sabit boy mühürlerimiz kurcalama ya da müdahale belirlemek, önlemek ve caydırmak için son derecede güçlü bir yöntem sunar. Ürün önceden belirlenmiş bir boyda sağlamca kilitlenen ve sökülmek için kesici bir alet gerektiren yassı bir kayışa sahiptir.
Sabit boylu plastik mühürlerimiz kurcalama ya da müdahale belirlemek için kolay ve ekonomik bir yöntem sunar. Bu ürünler önceden belirlenmiş bir boyda sağlamca kilitlenen yassı bir kayışa sahiptir.
Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürlerimiz çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur. Bu ürünler kolay uygulanan ve istenen çapa göre sıkıştırılan kayışlara sahiptir. Çok geniş bir gerilme mukavemeti aralığı ve koparma seçeneğiyle çeşitli uygulamalar için idealdir.
Tırtıllı kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürlerimiz kaygan cisimleri sıkıca kavrayarak kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur. Bu ürünler kaygan cisimleri sıkıca kavramak için ideal kayışlara sahiptir. Çok geniş bir gerilme mukavemeti aralığı ve koparma seçeneğiyle çeşitli uygulamalar için idealdir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.