A high security Bolt Seal that is ideal for use for the securing import and export goods both domestically, and internationally. Applications include; shipping containers, cargo containers, trucks, trailer vehicle doors and rail freights.
These bolt seals features an 18mm insert and pin head that keeps the seal engaged on the applications latch when the plastic cover is intentionally or accidentally removed. It has limited 180 degree rotation when engaged. These seals prevent high-speed spinning attacks on the barrel. The bolt seal also features a label attachment.
The range includes different options, including pins that are either coated or uncoated. The coated pin has an additional layer of paint that gives it an extra layer of protection from chips and damage.The bolt seal barrel is made from high-quality ABS material, which benefits from impact resistance and also indicates evidence of tampering.
ISO 17712:2013 (coated pin option only) and C-TPAT compliant.
To Install;
1. Place pin into barrel
2. Press down on seal
3. Use bolt cutters to remove (sold separately).
Seri Kodu: SRH0019, SRH0018, SREinLock
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | C | Renk | B | Pull Strength | A | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,5459 TL - 11,5459 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Yellow
|
3.228 in
82.0 mm
|
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
35,0122 TL - 35,0122 TL | 250 Stokta |
|
|
Blue
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
35,0122 TL - 35,0122 TL | 5999 Stokta |
|
|
Orange
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
506,9798 TL - 506,9798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Yellow
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock
|
||
23,7292 TL - 23,7292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Yellow
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
35,0122 TL - 35,0122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
White
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
30,0956 TL - 30,0956 TL | 3245 Stokta |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Yellow
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
23,7292 TL - 23,7292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blue
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
32,70 TL - 32,70 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Orange
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
32,70 TL - 32,70 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blue
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
32,70 TL - 32,70 TL | 6409 Stokta |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Red
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
30,0956 TL - 30,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
White
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
32,70 TL - 32,70 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
White
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
23,7292 TL - 23,7292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Green
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
30,0956 TL - 30,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Green
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
32,70 TL - 32,70 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Yellow
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
23,7292 TL - 23,7292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
White
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
30,0956 TL - 30,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blue
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
30,0956 TL - 30,0956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Red
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
35,0122 TL - 35,0122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yellow
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.