Menü Arama

Asma Kilit Mühürler

Stokta

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

Asma Kilit Mühürlerimiz taşıma sırasında malları emniyete almak için kullanılır ve kurcalama ya da ihlal olduğunda fark edilebilir olmasıyla size nakliye sırasında kafa rahatlığı sağlar.

  • Mühür yalnızca tel kesicilerle (ayrıca satılır) çıkartılabilir.
  • Geleneksel asma kilitlere düşük maliyetli ve güvenli, tek kullanımlık alternatif.
Malzeme: , Polypropylene Renk: White, Blue, Green, Red Seri Kodu: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk C D A B E Tip Satın Al
11,6707 TL - 11,6707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Red
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
122,5953 TL - 122,5953 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Green
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
5,8805 TL - 7,1154 TL 7615 Stokta
Green
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
11,6707 TL - 11,6707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Green
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
11,6707 TL - 11,6707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Blue
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
5,9152 TL - 7,1575 TL 12617 Stokta
Red
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
5,882 TL - 7,1173 TL 9755 Stokta
Blue
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
122,5953 TL - 122,5953 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
122,5953 TL - 122,5953 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Blue
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
3
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Red

1222412

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Green

1222420

Fiyat Aralığı
122,5953 TL - 122,5953 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Green

1222417

Fiyat Aralığı
7,1154 TL - 5,8805 TL

Stok Seviyeleri
7615 Stokta
Özellikler
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Green

1222414

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Blue

1222413

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Red

1222415

Fiyat Aralığı
7,1575 TL - 5,9152 TL

Stok Seviyeleri
12617 Stokta
Özellikler
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Blue

1222416

Fiyat Aralığı
7,1173 TL - 5,882 TL

Stok Seviyeleri
9755 Stokta
Özellikler
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP White

1222418

Fiyat Aralığı
122,5953 TL - 122,5953 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Blue

1222419

Fiyat Aralığı
122,5953 TL - 122,5953 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm