Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

El Çarkları Film Bant

 (9 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Dilimli El Çarkları ve Topuzlar - Boş

Dilimli boş el çarklarımız metal işlemeden sergileme mobilyasına kadar birçok farklı uygulama için idealdir ve çok çeşitli stil ve ölçüleri mevcuttur. Dilimli kenarların kavranması kolaydır.

Dilimli El Çarkları ve Topuzlar - Dişi

Dilimli Dişi El Çarkları ve Topuzlar azami kavrama ve rahatlık için oymalı kenarlara sahiptir. Bu dayanıklı dilimli topuzlar darbeye ve kimyasallara dirençlidir ve ayar gerektiren bitmiş uygulamalar için zarif bir görüntü sunar.

El Çarkları - Metal Kulplu

Telli Metal El Çarkları çeşitlerimiz makine ve ekipmanda konumlandırma ve ayarlama yapmak için bir kol sunar. Bu ürünler farkı manivela kollarıyla daha fazla güvenlik sağlar.

El Çarkları - İki Telli Teknopolimer

Our range of Spoked Handwheels provide a leveraging hand hold for positioning and adjustment on machine and equipment. A choice of technopolymer material offers resistance to oils and grease often found in their working environment. The range is fitted with different types of manoeuvering handles to increase safety.

Film Bant Parçaları - DK Film Bant

DK Film is a high tack double sided tape with a rubber adhesive. Rubber based adhesives have good initial tack and are designed to bond to many different types of surfaces including low surface energy substrates. Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure). Applications: Nameplates, Packaging and bindery, Signage, POP displays, Corrugated folder/box, Plastic fasteners to name a few application.

Film Bant Ruloları - 4813 Kalıcı Torba Kapatma Bandı - Parmakla Kaldırılabilir

The 4813 bag sealing tape is for permanent applications and is coated both sides with a high performance hot melt rubber based adhesive. It is supported by a heat cuttable film release liner with a finger lift dry edge on both sides for fast and easy liner removal. Specifications: Adhesive: Hot melt rubber-based permanent. Application Temperature: 41F to 122F Service Temperature: -4F to 149F Classifications: FDA Regulation 175.105 for indirect food contact. Applications:. Low temperature heat cuttability, Increased speeds

Film Bant Ruloları - 8606 Yeniden Kapatılabilir, Film Astarlı Torba Kapatma Bandı

8606 is a general purpose tape for resealable polyethylene/polypropylene bags where tape application is at bag manufacturing stage. Due to the wide variation in flexible packaging materials and the bond strengths required, it is recommended that the tape be fully evaluated in all applications prior to use.

Film Bant Ruloları - DK Film - Kauçuk

DK Film provides the tack of our permanent rubber based adhesive without the thickness of foam tape. Rubber based adhesives have good initial tack and are designed to bond to many different types of surfaces. Two adhesive thicknesses are available for greater flexibility in your application: Use the 3.0 mil tape for less demanding, cost sensitive projects. Use the 4.5 mil tape for applications that require a higher shear strength: Extrusions, Nameplates, Packaging and bindery, Signage, POP displays, Corrugated folder/box, Plastic fasteners

Kulpsuz El Çarkları - Metal

Kumanda El Çarkları, ağır hizmet tipi kolu sayesinde büyük makinelerde ayar yapmayı sağlar. Dört telli tasarım, kullanana sağlam bir tutuş sağladığından tutamakları yoktur. Bu ürünler uygulama ortamına uygun malzeme seçenekleriyle gelir.