Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

DIN Faturalı Flanş Koruyucuları Parça ve Aksesuarlar

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Koruyucu Oluk Bağlantı Elemanları

Bu kanal bağlantı elemanları plastik ve metal seçenekleriyle sunulur. Dışı dişli, gövde ve kovandan oluşan iki parçalı bağlantı elemanından oluşur. Sabit Dış Dişli Bağlantı Elemanı ile Döner Dış Dişli Bağlantı Elemanı seçenekleri de mevcuttur.

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Raised-face Flange Protectors are adhesive backed and feature an easy peel and stick design. The special adhesive bonds securely and will not leave behind residue under normal application conditions.

Shaped like a disc, the protects provide full flange face protection. The range is suitable for DIN and ANSI flange specifications. They are available with holes for internal bore sand blasting and have a standard thickness of 1.5 mm.

They discs are ozone and weather resistant, as well as offering resistance to petrol, oil and non-oxidisation acids. They are also able to withstand temperatures from -15C up to +70C.

Requires no fasteners.

  • Material: Rubber
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1361