Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(7 Ürün grupları)
Fibre Strain Relief Glands are designed to provide protection to jacketed and bare fibre, while routed through holes. The Nylon body mounts directly on the panel, and the jacketed cable is passed through the centre hole. Made from UL94 V0 rated Black Nylon.
Gerilim Azaltıcı Burçlar, esnek bir güç kablosuna uygulanabilecek çekme, itme ve bükme güçlerini sönümleyerek elektronik ürünleri korumaya yardımcı olur. Burç, giriş noktasında telleri ve kabloları güvenli bir şekilde korur.
Bu burçlar ayrıca güvenli bir ankraj görevi görür ve kablo kurulumunun yalıtılmasına yardımcı olur. Düz ve yuvarlak kablolar için ve yuvarlak ve anti rotasyon deliklere montaj için uygundur.
Hızlı ve kolay takılır. Burcu kablonun üzerine yerleştirin ve bir montaj aleti (ayrı satılır) ile burcun uçlarına bastırıp deliğe itin.
Gerdirme Burçları kablo, tel ve boruları almak için açılır. Pano deliğini oturtulduğunda burç sıkı bir şekilde kapanır.
Dayanıklı malzeme yalıtım sağlar ve gerilimi biraz azaltırken, yuvasını oturtulmuş tel ve kabloları keskin kenarlardan korur.
Kablo Rakorları bir kablonun bir mahfazaya girmesine izin verir. Seri; diş ebadı, renk ve montaj dişi uzunluğundaki farklılıklarla uygulama ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir dizi Kablo Rakorunu destekler Kilit somunu ve sızdırmazlık pulu ayrıca mevcuttur.
Kablo Rakorları bir kablonun bir mahfazaya girmesine izin verir. Seri; diş ebadı, renk ve montaj dişi uzunluğundaki farklılıklarla uygulama ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir dizi Kablo Rakorunu destekler Kilit somunları ve sızdırmazlık pulları ayrıca mevcuttur.
Naylon 6.6 malzemeden mamuldür; Renkler: açık gri, siyah; Metrik ve PG dişlileri mevcuttur; Koruma derecesi IP-68
Aletsiz montaj ve söküm için tasarlanmıştır. Oturmalı ve Kolay Tespiti Kablo Rakorları, zaman kazandıran Kablo Giriş çözümleri için güvenli ve hava koşullarına dayanıklı conta ile güvenilir (dönmeye, gerilime ve yırtılmaya dayanıklı) bir mahfaza sunar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.