Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Concealed Hinges for which left-hand and right-hand application is possible. Ideal for metal enclosures and machinery covers. Multiple types available in either Zinc Plated Steel or Stainless Steel AISI 304.
These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
Vinil kaplama kabloları titreşime ve hasara karşı koruyan daha kalıcı bir çözümdür. Sağlam tespit için vidalı taban alanı çıplaktır. Çeşitli demet çaplarına uyan 14 farklı ebadı mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.