Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Mini Yaylı Perçinler erkek ve dişi parçalara sahiptir. UL94 V-2, RMS-01 standardına uygun Naylon 6/6 ile mamuldür. Sadece takarak iki panoyu bir araya getirmek için mükemmel çözüm sunar.
Erkek ve dişi parçaları birbirine bastırarak çabucak takın. Mini naylon perçinler dış mekanlar için ideal seçimdir. Korozyona, yağlara, aşınmaya ve çoğu kimyasala dirençlidir.
Yaylı Bağlantı Elemanlarımız; Naylon 6/6, Alçak Yoğunluklu Polietilen (LDPE) ve Polipropilen (PP) klipsi LDPE seçenekleri sunar.
Bu perçin kurulumunda bir erkek klips ve bir dişi pul bulunur. Erkek klips dişi pula geçirilir ve iki yüzey tek kurulumla bir arada tutturulur. Perçin kurulumu, oluklu panolar için ideal seçimdir.
Düz panoları birleştirmek için erkek ve dişi parçalar içeren iki bölümlü İtmeli Klipsler. İki perçin, birbirlerine hızlı ve kolayca geçip tutunarak her iki tarafta düzgün bir görüntü sağlar. Naylon 6/6 ile mamuldür ve bağlantı elemanı kurulumun her iki tarafında düşük profile sahiptir.
Mandallı Perçinler, renkli parçalarlar birbirine geçer ve iki perçinli montaj gerektirir. Tek yapmanız gereken, birbiriyle aynı iki mandallı perçini birbirine geçirerek uygulamanız için hazır tek bir bağlantı oluşturmaktır. Kolay kullanılan bu perçinler montaj için vida gibi aletler gerektirmez.
Uyumlu takma deliği 5,5 mm çapında olduğunda, Mandallı Perçinler, Yaylı Segmanlar ve Yaylı Segman Pulları ile birlikte kullanılabilir.
Yaylı Segmanla birlikte kullanıldığında çok ince uygulamalar için de uygundur. Mandallı Perçinler, özel tamponlama pulu görevi görerek mandallı perçine daha çok yüzey desteği sağlayan Yaylı Segman Pulları ile birlikte de kullanılabilir.
Kaster bağlantı plakaları, metal veya plastik soketler, tırnak milleri ve dişli miller gibi çeşitli Kaster Bağlantıları sunuyoruz. Kör delik montajlı kasterlerle uyumludur. İstenen bağlantı yöntemine ve kaster montaj deliğinin boyutuna göre seçim yapın. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre farklı malzeme seçenekleri mevcuttur.
Yaylı Segman çeşitlerimiz Naylondan mamuldür ve ve Yaylı Segmanlar ve Yaylı Segman Pulları olarak iki çeşittir. Uygun delik 5,5 mm çapında olduğunda, çoğu zaman Mandallı Perçinlerle kullanılırlar.
Yaylı Segmanlar, Mandal Perçinlerle kullanıldığında tespit aralığı genişleyerek perçin tespit uzunluğunun tamamı kullanılabilir. Bu kombinasyon çok ince uygulamaları birleştirmek için idealdir.
Yaylı Segman Pulu hem Yaylı Segman hem de Mandallı Perçinle beraber kullanılarak daha yumuşak malzemeler ve daha büyük delik boyutları için daha geniş yüzey desteği oluşturur. Bu kombinasyo dönen uygulamalar için uygundur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.