Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Havşa Kafalı

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Makine Vidaları - Havşalı

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Ortası Delik Havşalı Makine Vidaları

Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup havşalı makine başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azaltır.
  • Sızdırmaz mahfazalar, kabinler ve makinelerde kullanım için idealdir.
  • Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar için uygundur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0093.A4

Sabit Vidalar - Havşalı

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlandıklarından birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar, havşalı başlı ve altıgen tahriklidir. Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmamalıdır.

  • Vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.
  • Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0153.A2