Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Hızlı Çıkarılır Pimler Koruyucu Mobilya Ağları

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Endeks Pistonları - Flanşlı

Essentra's range of Flanged Index plungers have a flange with screw holes for extra fastening. They are ideal for use on thin materials.

Series Code :SR6571

Seri Kodu: SR6571

Kilitleme Cıvataları - Silindirik Destek

Locking Bolts - Cylindrical Support

Series Code :SR6566

Seri Kodu: SR6566

Koruyucu Mobilya Ağları - AYPE

Koruyucu Ağ, mobilyaların üzerinde yaygın olarak kullanılsa da gaz tüplerinin ve diğer düzensiz şekilli nesnelerin dış koruması için de idealdir. Ağ, transit ve taşıma sırasında ve ürünler depodayken uygulamaları hasarlardan korur.

Ağ, kullanıcıların ağları kolay ve hızlı bir şekilde uygulamasına olanak tanıyan kullanışlı bir dağıtım kartonu içinde sağlanır.

  • Malzeme: Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renkler: Siyah, Mavi, Doğal, Turuncu, Mor, Kırmızı, Sarı ve Eflatun

Yaylı Pistonlar - Çekme Halkalı/Elle Çekilebilir

Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.

The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.

Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.

  • Housing Material: Nickel Plated Steel
  • Pin Material: Stainless Steel


Series Code :SR5407

Seri Kodu: SR5407