Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kablo Kelepçeleri

 (53 Ürün grupları)

Kablo kelepçeleri, kablo ve tel kurulumlarını yönlendiren kablo yönlendirme klipsleri veya mekanik cihazlardır. Bu kablo bağlayıcıları hareketi kısıtlarken bir yandan da kabloları tutturmak ve destek sağlamak üzere tasarlanmış olup neredeyse tüm elektrik kurulumlarında bulunur. Kaynaktan hedef noktasına net bir şekilde yönlendirilmiş kablo yolu sağlamak çok önemlidir. Bu yüzden, kablo kelepçeleri ideal çözümdür. Çoğunlukla kablo taşıyıcıları gibi diğer ürünlerle kullanılan kablo kelepçeleri birçok farklı tür ve stilde sunulup özel uygulama ihtiyaçlarınızı destekler. Doğru kablo kelepçesi kurulumunu seçmenize yardımcı olmak için pratik klavuzumuzda ipuçları ve öneriler hazırladık çünkü her kablo kelepçesi aynı şekilde işlemez. Üstelik, muazzam ürün çeşidimizde ne kadar çok seçenek olduğunu görebilirsiniz. Dikkate almanız gerekebilecek birkaç nokta şunlardır: Montaj türü, malzeme, boyut ve kullanıldıkları endüstri. İşinizde size destek olacak ayarlanabilir kablo kelepçeleri, plastik kablo kelepçeleri, tel tutma kelepçeleri, vida montajlı kablo kelepçeleri, yapışkan kablo kelepçeleri ve daha birçok farklı kablo kelepçesi stoklarımızda yer alır.
Liste Kılavuz

Yapışkan Montajlı R-Kelepçe

Yapışkan kauçuk tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Demeti güvenle tutar, gerektiğinde sökülebilir. UL94 V-0 Gri PVC Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Yapışkan Montajlı U-Klipsleri

Adhesive Mount U Clips have an acrylic-based adhesive that makes mounting and removing quick and simple. It securely organises and holds cables, tubes, or wires in place. The clips u style allows for very simple application and removal of the bundle. Ideal for use on a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors.

It is resistant to high vibration and can maintain a secure grip even when used continuously. Used in the electronics, and automotive industries.

  • Material: PVC
  • Colour: Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2138

Seri Kodu: SR2138

Yaylı Geçmeli U Kelepçeler

These Half U Clamps are designed to secure and hold wires and cables in place. They have a fir tree base that provides exceptional holding strength. It can snap in place in threaded, unthreaded, drilled or punched holes.

It can also be inserted into threaded metal, wood, particle board, plastic, foam or rubber, making it incredibly versatile. Its low profile allows it to be used in densely packed panels or other space-constrained applications. Suitable for corner and border mounting, manufacturing, and construction applications.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

  • / 3