Menü Arama

Yapışkan Montajlı R-Kelepçe

Stokta

Yapışkan kauçuk tabanıyla hızla ve kolayca monte edilir. Demeti güvenle tutar, gerektiğinde sökülebilir. UL94 V-0 Gri PVC Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
7,6543 TL - 7,6543 TL 34040 Stokta
Kablo Kelepçesi Yapışkan 13.2 mm PVC Grey

KKR-5A1-RT

Fiyat Aralığı
7,6543 TL - 7,6543 TL

Stok Seviyeleri
34040 Stokta
Özellikler
  • Adhesive Material
    Rubber Adhesive/PE Foam Tape/PE Film Liner
  • Renk
    Grey
  • Malzeme
    PVC
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    19.1 mm