Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Kaldır-Çıkar Menteşeler Metal Algılamalı

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kablo Kelepçeleri - Metal Algılamalı

Gıda ve ilaç sektörlerinde kullanım için - kelepçenin tüm gövdesinde eksiksiz metal dağılımı. Röntgen ışınında görülür. Mavi renk algılanmaya yardım eder. HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sürecinin bölümü olarak kullanılabilir. Halojenden Arındırılmış Tutuşabilirlik derecesi UL94 HB sınıfı Çalışma sıcaklığı: -40C ile +85C arası (sürekli) Asgari 1,5 mm çaplı demirli küreciğe ayarlı metal detektörlerince algılanabilir.

Kablo Kelepçeleri, Elematic 2 Kilit

Elematic 2-Lock™ Kablo Bağları Poliamid 6.6 (PA) ile mamul olup Paslanmaz Çelikten çift kilitleme sistemine sahiptir. Birçok farklı uygulama ve endüstri için son derece verimli ve güvenilir bağlantı elemanı.

AISI 316 Paslanmaz Çelikten mamul bu çifte çelik çene, imalat sırasında doğrudan kablo bağının başına takılır. Yenilikçi çifte çelik çene, kablo bağının iki tarafına da kilitlenerek mükemmel demetleme ve güvenlik sağlar.

Çerçevesiz düz profil, kablo bağının uzunluğu boyunca birçok farklı ayarlamaya imkan verir ve çok çeşitli demet çaplarında gerilimi sürekli olarak düzeltir. -40C ila 60C kurulum sıcaklığına sahip kablo bağları, -40C ila 85C çalışma sıcaklığında işlev gösterebilir.

İki renk seçeneği sunulur. Siyah model, UV dirençli PA ile imal edilmiş olup aşırı koşullarda dış mekan uygulamaları için idealdir.

  • Alev direnci sınıflandırması: UL94 V2.
  • ‌Halojenden arındırılmış
  • Renkler: Doğal ve Siyah.