Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Steel Kaldırma Halkaları

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Flip Flop Pivot Kaldırma Halkası

Kaldırma halkaları - Flip Flop dövülmüş molibdenli çelikten mamuldür ve korozyona karşı direnç için siyah oksit son kata sahiptir. Yük altında 180 döner. Tasarım Faktörü: 6:1. Onaylı ısıl işlem görmüştür. Halkalar ve gövdeler ASTM 1444 uyarınca manyetik parçacık testine tabi tutulmuştur. Vidalar dahil. Azami yük kapasitelerini karşılamak için yüksek mukavemetli vidalar kullanılmalıdır. Asgari yük derecesini asla aşmayın.

Kaldırma Halkalı Cıvatalar

Erkek dişli Kaldırma Halkalı Cıvatalar, çeşitli ağır yükler için güvenli ve pratik kaldırma ve yükseltme noktası sunar. Kullanım sırasında yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.

Üst kısmında dişli gövde ve halkalı bir göz bulunur. Dişli gövde, önceden açılmış deliğe veya dişli eklentiye kolayca monte edilmesini sağlarken halkalı göz ise kancalar, zincirler ve diğer kaldırma ekipmanları için güvenli bir bağlantı noktası oluşturur. Erkek tasarımı, sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlayarak güvenli ve hızlı kaldırma işlemlerine izin verir. Tekrarlanan kaldırma işlemleri için tasarlanmamıştır ve 45 üzerinde kaldırma açıları veya döner yüklerle kullanılmamalıdır.

-20C ila +200C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bunun biraz üzerindeki sıcaklıklarda bile çalışabilir ancak bu durumda, yük kapasitesi %10 ila %25 arasında azalır.. Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerindeki diğer kaldırma ekipmanlarında, endüstriyel ortamlarda ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.
  • -20C ila +120C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerinde ve otomotiv sektöründe kullanılır.
  • Üst kısmında dişli gövde ve halkalı bir göz bulunur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Kaldırma Halkalı Cıvatalar - Dişi

Dişi dişli Kaldırma Halkalı Cıvatalar, çeşitli ağır yükler için güvenli ve pratik kaldırma ve yükseltme noktası sunar. Kullanım sırasında yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.

Yekpare silindirik gövdelidir, bir tarafı ekleme için dişli uca, diğer tarafı da açık uçlu göze sahiptir. Halkalı göz; kancalar, zincirler ve diğer kaldırma ekipmanları için güvenli bir bağlantı noktası oluşturur. Dişi tasarım sağlam ve güvenilir bir bağlantı sağlayarak güvenli ve hızlı kaldırma işlemlerine izin verir. Tekrarlanan kaldırma işlemleri için tasarlanmamıştır ve 45 üzerinde kaldırma açıları veya döner yüklerle kullanılmamalıdır.

-20C ila +200C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bunun biraz üzerindeki sıcaklıklarda bile çalışabilir ancak bu durumda, yük kapasitesi %10 ila %25 arasında azalır.. Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerindeki diğer kaldırma ekipmanlarında, endüstriyel ortamlarda ve otomotiv uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Yüzeyin, eşleşen yüzeyle tam temasını sürdürmek şarttır.
  • -20C ila +120C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Kancalar ve zincirler için, inşaat şantiyelerinde ve otomotiv sektöründe kullanılır.
  • Yekpare silindirik gövdelidir, bir tarafı ekleme için dişli uca, diğer tarafı da açık uçlu göze sahiptir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel, Zinc Plated SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: