Menü Arama

Flip Flop Pivot Kaldırma Halkası

Stokta

Hoist rings - Flip Flop are made of forge chrome moly steel, with a black oxide finish for corrosion resistance. They will pivot 180 under load. Design Factor: 6:1. Certified heat treated. Rings and bodies are magnetic particle inspected per ASTM 1444. Screws included. To meet maximum load capacities, high strength screws must be used. Never exceed maximum load rating.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Halka İç Yüksekliği Taban Yüksekliği Halka Çapı Yük Kapasitesi Toplam Genişlik Taban Çapı Satın Al
2 Stokta
63.5 mm
22.2 mm
9.5 mm
1134 kg
81.0 mm
57.2 mm
3 Stokta
76.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
2268 kg
98.4 mm
66.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
907.2 kg
63.5 mm
44.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
127.0 mm
47.6 mm
25.4 mm
9071.8 kg
157.2 mm
92.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.6 mm
34.9 mm
19.1 mm
5443.1 kg
133.4 mm
79.4 mm
Kaldırma Halkası 2500.0 lbs 57.2 mm 22.2 mm Black

497676


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    1134 kg
  • Halka Çapı
    9.5 mm
  • Halka İç Yüksekliği
    63.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    22.2 mm
  • Toplam Genişlik
    81.0 mm
Kaldırma Halkası 5000.0 lbs 66.7 mm 28.6 mm Black

497677


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    2268 kg
  • Halka Çapı
    12.7 mm
  • Halka İç Yüksekliği
    76.2 mm
  • Taban Yüksekliği
    28.6 mm
  • Toplam Genişlik
    98.4 mm
Kaldırma Halkası 2000.0 lbs 44.5 mm 19.1 mm Black

497675


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    907.2 kg
  • Halka Çapı
    7.9 mm
  • Halka İç Yüksekliği
    50.8 mm
  • Taban Yüksekliği
    19.1 mm
  • Toplam Genişlik
    63.5 mm
Kaldırma Halkası 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm Black

497679


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    9071.8 kg
  • Halka Çapı
    25.4 mm
  • Halka İç Yüksekliği
    127.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    47.6 mm
  • Toplam Genişlik
    157.2 mm
Kaldırma Halkası 12000.0 lbs 79.4 mm 34.9 mm Black

497678


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yük Kapasitesi
    5443.1 kg
  • Halka Çapı
    19.1 mm
  • Halka İç Yüksekliği
    101.6 mm
  • Taban Yüksekliği
    34.9 mm
  • Toplam Genişlik
    133.4 mm