Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Kart çıkarıcılar, kartın kısıtlı bir alandan çıkarılmasına yardımcı olmak üzere baskılı devre kartlarına tutturulur. BDK Çektirme Aletleri ve çıkarıcıları doğrudan karta monte edilerek teknisyenin herhangi bir devreye dokunmadan kartı çekmesini sağlayan bir kulp oluşturur. Çıkarıcılar devre kartını çıkarmak için kılavuz rafı veya şasi üzerinde mekanik güç kullanan birer manivela görevi görür. Manivela özellikli çıkarıcılar kartın takılıp çıkarılmasına yardımcı olur
Dışarı çekmeyi ve yeniden yerine itmeyi kolaylaştırmak için devre kartına bağlanır. Parmak ucu kavraması için kıvrık kulakçık. Nominal kalınlığı 1/16" olan kartlarda 0,125" çapında iki deliğe yaylı oturur.
BDK çıkarıcıları kart takma ve çıkarmayı kolaylaştırır. Kılavuz rafı ya da şasiye uygulanan kaldıraç gücü kartı çıkarır. Gereksiz gerilimleri engeller ve devre kartı destek sistemlerinde bileşenleri, devreleri ve konnektörleri korur. CBE - ,109" deliğe yaylı oturur. RCP - Montaj için gerekli yaylı pimler dahildir
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin