Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Geçmeli Kilitsiz Kendiden Yapışkanlı Parçalar

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kablo Kelepçeleri - Takmalı, Yuvarlak Tel Kelepçesi

Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR2081

Seri Kodu: SR2081

Kilitlemesiz Tel Kelepçeleri

Kilitli Kablo Kelepçesi, Doğal Naylon 6/6'dan mamuldür. Tel kelepçesi kabloları toplayıp yönlendirir, hassas veya keskin bileşenlerden uzak tutar. Ayrıca, kablo ve telleri düzenler ve karmaşıklığı önler. Elektronik uygulamalarında kullanım için idealdir.

Alternatif montaj stilleriyle çeşitli tipleri mevcuttur. Düzgün ve yuvarlak köşelere uyan seçenekleri, kuruluma takarken fiber üzerinde oluşabilecek baskıyı önlemeye yardımcı olur. Dar alanlarda alçak yüksekliğe sahip kenar girişli seçenekler de bu ürün grubundadır. Çok çeşitli seçenekler sunan bu grupta kör deliklere takılan veya yapışkanlı ürünler de bulunur.

Tel kelepçeleri birçok farklı kablo çapına uygundur ve kolay takılır.

  • Malzeme: Naylon 6/6
  • Renk: Siyah ve Doğal
  • UL94 HB, UL94 V0 ve UL94 V2 alev geciktirici standardı seçenekleri.