Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Dişli BSP Dişleri Konik Kapak ve Tapalar

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Konik Kapak ve Tapalar - Geniş Flanş

Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.

  • Tapanın kazayla temas parçasına itilmesini önler.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları, kimya ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow, Red, Blue Seri Kodu: SRF0030, SR1001, SR1115

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE Renk: Red, Blue, Black, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020