Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp Krank Kolları

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp - 1 ila 4 Ayırma

Optik fiber bileşenler, aramid içeren çok lifli küçük kabloların mekanik olarak sabit bir biçimde sonlandırılmasını sağlar. İstiflenebilir dağıtıcı dört kabloyu ayırır. Tüm adaptörleri içeren bir geliştirme kiti de mevcuttur (OFM-4-05-19BLK). UL94-V2 standardına uygun Siyah Naylondan mamuldür.

Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp - Bölücü

Naylon, Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Tüp, Bölücü, aramid telleri olan kabloların ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. Bölücü, çapı 2,5 mm ile 7,00 mm arasında olan OFBLT, lif demetleri, kablo ve bağlantı kablolarını örtmek üzere bir dizi giriş adaptörü sağlar. Siyah, Mavi ve Yeşik renk seçenekleri. UL94-V2 standardına uygundur.

Fiber Kesik Adaptörleri

Fiber Kesik Adaptörleri SC konnektör için delik kesiğini ST konnektör için delik kesiğine dönüştürür. Optik fiber bölücü, aramid telleri olan kablonun ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. UL94-V2 standardına uygun Siyah veya Doğal Naylondan mamuldür.

Optik Fiber Bükülmesini Sınırlandırıcı Klipsler

Optic Fibre Bend Limiting Clips are made from Natural and Black Nylon. Designed to provide protection against breaks and kinks in any fibre routing applications. UL94 V0 and UL94 V2 rated options available.

Series Code :SROFTHSP

Seri Kodu: SROFTHSP