Menü Arama

Fiber Kesik Adaptörleri

Stokta

Fiber Kesik Adaptörleri SC konnektör için delik kesiğini ST konnektör için delik kesiğine dönüştürür. Optik fiber bölücü, aramid telleri olan kablonun ayrılıp mekanik olarak sonlandırılmasını sağlar. UL94-V2 standardına uygun Siyah veya Doğal Naylondan mamuldür.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Tutuşabilirlik Standardı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
UL94 V-0
898 Stokta
Rakor SC to ST 11.0 mm 12.8 mm

OFCA-SC/ST-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Konektör Tipi
    SC to ST
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • GTIP Numarası
    3926909790
Fiber Devre Kesici Adaptörü 2.5 mm 11.0 mm 12.8 mm Nylon 6/6

OFCA-SC/ST-01


Stok Seviyeleri
898 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.4 - 3.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    2.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.8 mm
  • Toplam Genişlik
    11.0 mm