Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Döner Hareket Bileşenleri M10

 (8 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları - Dişi

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları Dişi, Entegre Küresel Düz Yatakla iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni ve ucu birleştirir. Dişi dişli gövde ile entegre küresel düz yataktan oluşur. Küresel düz yatak, hem radyal hem de eksenel yükleri destekler. Açılı yanlış hizalamayı tolere ettiğinden esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.

Rot başı bilyesi, cam elyaf dolgulu naylon/teflon bileşimden mamul plastik bir yatak şasiyle desteklenir. Rot başı, tasarımı sayesinde bakım gerektirmez. Düz yataklı rot başları, minimum ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez. Plastik bileşimin bir diğer avantajı, çeşitli yabancı partikülleri sönümleyerek yaralanmayı önlemesidir.

Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar. Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Daha yüksek sıcaklık, daha düşük kapasite. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri, otomotiv ve inşaat ile endüstriyel otomasyon uygulamaları bağlantılarında kullanılır.

  • Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır.
  • Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar.
  • Yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Stainless Steel, SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları - Erkek

Entegre Küresel Düz Yataklı Ağır Hizmet Tipi Rot Başı Erkek, iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni birleştirmek için kullanılır. Bir ucunda dişi erkek saplama, diğer ucundaysa küresel düz yataktan oluşur. Küresel düz yatak, açılı yanlış hizalamayı tolere eder ve radyal ve eksenel yükleri alır. Böylece, esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.

Rot başı bilyesi, cam elyaf dolgulu naylon/teflon bileşimden mamul plastik bir yatak şasisi üzerinde hareket eder. Rot başı, tasarımı sayesinde bakım gerektirmez. Ağır hizmet tipi düz yataklı rot başları, daha az ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez. Plastik malzemenin bir diğer avantajı, çeşitli yabancı partikülleri sönümleyerek zarar gelmesini önlemesidir.

Karşılık gelen bileşen dişli mekanizmayla geçirilir. Ayrıca, yük kapasitesini kaybetmeden -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Daha yüksek sıcaklık, daha düşük kapasite. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri, otomotiv ve inşaat ile endüstriyel otomasyon uygulamaları bağlantılarında kullanılır.

  • Esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.
  • Ağır hizmet tipi düz yataklı rot başları, daha az ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez.
  • Yük kapasitesini kaybetmeden -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Bilye ve Soket Bağlantıları

Bilye ve Soket Bağlantıları, iki bileşeni farklı şekillerde birleştirmek için kullanılır. Sağlam ve uzun ömürlüdür, çok ağır yükler altında bile güvenilir performansı garanti eder. Verimli ve hassas hareket oluşturarak pürüzsüz bir çalışma sağlar ve sürtünmeyi azaltır.

Bilye biçimli ucu ve soket biçimli gövdesiyle mükemmel hareket kabiliyeti ve esneklik sunar. Dönme ve açılı hareketi mümkün kılan tasarımıyla çok yönlü uygulamalar için mükemmeldir.

Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.

  • Verimli ve hassas hareket oluşturarak pürüzsüz bir çalışma sunar ve sürtünmeyi azaltır.
  • Bilye biçimli ucu ve soket biçimli gövdesiyle mükemmel hareket kabiliyeti ve esneklik sunar.
  • Otomasyon sistemlerinde, tıbbi ve inşaat ekipmanlarında kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Bilye ve Soket Bağlantıları - Sızdırmazlık Kapaklı

Sızdırmazlık kapaklı Bilye ve Soket Bağlantıları, iki bileşeni farklı şekillerde birleştirmek için kullanılır. Çok az sürtünme ve aşınma sayesinde sorunsuz çalışarak uzun ömürlü performansı garanti eder.

Bilye, sokete oturarak iki bölümün birbirine göre serbestçe hareket etmesini sağlar. Çoğu bilye ve soket bağlantısında bilye, bir gövde içinde dönen milin üzerinde konumlandırılmıştır. Genellikle, gövde birleştirilen bileşenin her ikisine de bağlanır. Gövdeye bağlanan sızdırmazlık kapağı; toz, kir ve diğer partiküllerin bağlantıya girerek hasara neden olmasını önler.

Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.

  • Çok az sürtünme ve aşınma sayesinde uzun ömürlü performansı garanti eder.
  • Gövdeye bağlanan sızdırmazlık kapağı; toz, kir ve partiküllerin bağlantıya girmesini önler.
  • Otomasyon sistemlerinde, tıbbi ve inşaat ekipmanlarında kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları, Clevis Bağlantısı ile çalışmak üzere tasarlanmış olup pürüzsüz ve kontrollü hareket sağlar. Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Eşleştirme parçasının mükemmel oturması, Clevis Bağlantısı ile sıkı ve sağlam bir bağlantı oluşturarak istikrar, güvenilirlik ve azami yük iletimi sağlar. Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması eşleşen parçalar arasındaki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.

Böylece, farklı yükler ve şartlar altında hizalı ve bağlantılı kalmaya devam ederek güvenilir ve güvenli bir bağlantı yaratır. Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmaları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.

  • Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.
  • Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır.
  • Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.
Malzeme: Stainless Steel, SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Pimli Clevis Bağlantısı

Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip çatal pimlerle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı işlevi görerek çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.

Çatal pim, bağlantı pimi ve pulla yerinde tutturularak gevşeyip düşmesi önlenir. Böylece ağır yük ve stres altında bağlantının dengesini ve bütünlüğünü korur. Gerektiğinde, bağlantı pimi çekilerek bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenip, yağlanıp veya değiştirilip bağlantının daima performans göstermesi ve uzun ömürlü olması sağlanır.

Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla kullanılır Otomotiv, inşaat ve imalat gibi diğer farklı sektörlerde ve uygulamalarda da kullanılır.

  • Malzeme: Çelik 1.0718 (11SMnPb30k), gümüş çinko kaplamalı
  • Paslanmaz Çelik (1,4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

Tutma Klipsli Clevis Bağlantıları

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip tutma klipsleriyle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı oluşturarak çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.

Çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eden tutma klipsi, kazayla ayrılmasını önleyip temiz ve kompakt bir kurulum sunar. Çelik malzeme, uzun ömürlü olmasını ve zorlu şartların yanı sıra aşınma ve korozyona dayanmasını sağlar. Gerektiğinde, tutma klipsi çıkarılarak bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenebilir, yağlanabilir veya değiştirilebilir.

Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla, ayrıca inşaat, otomotiv ve imalat gibi endüstrilerde kullanılır.

  • Malzeme: Çelik 1.0718 (11SMnPb30k), gümüş çinko kaplamalı
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

Yassı Gövdeli Bilye ve Soket Bağlantıları

Yassı gövdeli Bilye ve Soket Bağlantıları, iki parçayı birbirine bağlamak için kullanılır. Bağlantıların bilye ve soket sistemi, birçok yönde pürüzsüz ve esnek hareket sağlar. Gövdenin yassı tasarımı sayesinde anahtar, parçayı kavrayarak montajı kolaylaştırır.

Bilye ve soket, bağlantı bileşenlerinde sürtünmeyi ve aşınmayı azaltıp dirseklerin bulunduğu noktalarda esneklik sağlayarak uzun ömürlü performans ve pürüzsüz çalışma sunar.

Altıgen somunla tedarik edilir. Kolay kurulumları ve güvenli bağlantıları nedeniyle otomasyon sistemlerinde, tıbbi ekipmanlarda ve inşaat ekipmanlarında yaygın bir şekilde kullanılır.

  • Bilye ve soket, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak uzun ömürlü performans ve sorunsuz işleyiş sağlar.
  • Gövdenin yassı tasarımı sayesinde anahtar, parçayı kavrayarak montajı kolaylaştırır.
  • Otomasyon sistemlerinde, tıbbi ve inşaat ekipmanlarında kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: