Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kubbe Somun M10

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Bombe Başlı Somunlar - Naylon

These Dome Nuts are a durable, reliable, and versatile fastening solution. Their dome-shaped design provides improved grip and stability when connecting different materials. It is great for covering and protecting a bolt or screw while offering a neat appearance in various applications.

It is used in applications where the nut must be electrically, chemically, and thermally resistant and aesthetically beautiful. It also locks into place and is lightweight. Suitable for a wide range of applications such as electrical circuit breakers and fuse, electronics, and machinery.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • DIN 1587 rated


Series Code :SR1955

Seri Kodu: SR1955

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.

Dahili Kubbeli Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.

-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Entegre sızdırmazlık özelliği, somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir.
  • Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlarken aynı zamanda kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: