These Dome Nuts are a durable, reliable, and versatile fastening solution. Their dome-shaped design provides improved grip and stability when connecting different materials. It is great for covering and protecting a bolt or screw while offering a neat appearance in various applications.
It is used in applications where the nut must be electrically, chemically, and thermally resistant and aesthetically beautiful. It also locks into place and is lightweight. Suitable for a wide range of applications such as electrical circuit breakers and fuse, electronics, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Renk | Toplam Yükseklik | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6542 TL - 4,0602 TL | 38456 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,1251 TL - 3,1251 TL | 47388 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,5596 TL - 7,5596 TL | 3000 Stokta |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
7,0234 TL - 7,0234 TL | 8596 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,4615 TL - 5,4615 TL | 2858 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,2586 TL - 2,2586 TL | 3078 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0550060000VR | 5,3836 TL - 5,3836 TL | 1000 Stokta |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5,993 TL - 5,993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
4,5112 TL - 5,0124 TL | 29964 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,9055 TL - 8,9055 TL | 27600 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Black
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,3528 TL - 4,3528 TL | 104 Stokta |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Black
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
10,3775 TL - 10,3775 TL | 47190 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
20,5026 TL - 20,5026 TL | 1804 Stokta |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,8786 TL - 4,8786 TL | 97656 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Black
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,6729 TL - 9,6729 TL | 504 Stokta |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Black
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
6,4978 TL - 6,4978 TL | 178109 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,1391 TL - 7,1391 TL | 6000 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Black
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,3904 TL - 7,3904 TL | 744 Stokta |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Black
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,7145 TL - 5,5671 TL | 1642 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,3931 TL - 5,0945 TL | 2000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.