Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Doğrusal Hareket Bileşenleri M4

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Doğrusal Kılavuz Kızakları

Doğrusal Kılavuz Kızakları, hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılan doğrusal hareket rulman sistemleridir. Doğrusal kılavuz kızakları iki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı. Kızak, kalıcı yüzeye bağlanmış düz bir kiriştir. Taşıyıcı ise kızak boyunca kayan hareketli bir bloktur. Taşıyıcı, kızakla temas eden rulmanlardan oluşur ve doğrusal harekette düşük sürtünme sağlar.

Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.

Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.

  • Hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılır.
  • İki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı.
  • Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Malzeme: Steel Series Code:

Flanşsız Alüminyum Taşıyıcılar

Flanşsız Alüminyum Taşıyıcılar, doğrusal hareketi yönlendirip destekledikleri çeşitli uygulamalarda ağır yükler için çok etkili olan doğrusal rulmanlardır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.

Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar ancak uygulamanın hareketli bileşeni sadece taşıyıcının üst kısmına monte edilebilir.

Çelikten daha hafif ve korozyona daha dayanıklı yapısı sayesinde makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.

  • Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar.
  • Çelikten daha hafif ve korozyona daha dayanıklıdır.
  • Doğrusal hareketi yönlendirip desteklediği çeşitli uygulamalarda ağır yükler için etkilidir.
Malzeme: AlüminyumRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Flanşsız Taşıyıcılar - Düşük

Düşük profilli flanşsız taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal hareket uygulamalarında kullanılan doğrusal rulmanlardır. Hassas, dengeli ve güvenlidir. Eşleşme kızağıyla dört sıra temas sayesinde taşıyıcı üzerindeki veya taşıyıcıdaki asılı yük fark etmeksizin aynı yük taşıma kapasitesini sunar.

Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir. Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir. Taşıyıcı yanlışlıkla kızaktan çıkarıldığında bilyelerin yerinde kalmasını da sağlar.

Düşük profilli olması sebebiyle standart flanşsız doğrusal taşıyıcılara göre daha da küçük ve kompakt bir çözümdür. Özel amaçlı ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Hassas, dengeli ve güvenlidir.
  • Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar.
  • Düşük profilli olması sebebiyle standart flanşsız doğrusal taşıyıcılara göre daha da küçük ve kompakt bir çözümdür.
Malzeme: SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Flanşsız Taşıyıcılar - Standart

Düşük profilli flanşsız taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal hareket uygulamalarında kullanılan doğrusal rulmanlardır. Hassas, dengeli ve güvenlidir. Eşleşme kızağıyla dört sıra temas sayesinde taşıyıcı üzerindeki veya taşıyıcıdaki asılı yük fark etmeksizin aynı yük taşıma kapasitesini sunar.

Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir. Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir. Taşıyıcı yanlışlıkla kızaktan çıkarıldığında bilyelerin yerinde kalmasını da sağlar.

Taşıyıcılar geçici bloklarda temin edilir ve kızağın ucuna hizalayıp üzerine kaydırarak monte edilir. Bir hasar oluşmasını önlemek için, taşıyıcıyı geçici bloktan kızağa kaydırın. Özel amaçlı ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Hassas, dengeli ve güvenlidir.
  • Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir.
  • Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir.
Malzeme: Steel Series Code:

Mini Doğrusal Kızaklar

Mini Doğrusal Kızaklar, hareketli yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Küçük sistemlerde pürüzsüz ve kesin doğrusal hareket sağlar. Taban kızağı, kayar blok ve bir dizi yuvarlanan parçadan oluşur. Taban kızağı, makine şasisine bağlanmıştır ve kayar blok kızak boyunca kayar. Yuvarlanan bileşenler genellikle bilyeli yataklardan oluşup ağırlığı taşır ve kayar blok ile taban kızağı arasındaki sürtünmeyi azaltır.

Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Bu hassas bir sistem olduğundan doğru şekilde hazırlanmış yüzeylere monte edilmelidir.

Taşıyıcılar geçici bloklara monte edilmiştir. Montaj için, taşıyıcıyı kızağa getirip bloktan kaldırın ve kızağa monte edin. Çoğu zaman normal doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından bilimsel uygulamalar, tıbbi ekipman veya yarı iletken imalatı gibi sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.

  • Normal doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
  • Doğru şekilde hazırlanmış yüzeylere monte edilmelidir.
  • Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Malzeme: Stainless Steel Series Code:

Mini Kızak Taşıyıcılar

Mini kızak taşıyıcılar, küçük ölçekli uygulamalarda doğrusal hareket oluşturmak için kompakt ve çok yönlü bir çözümdür. Küçük boyutlarıyla dar alanlarda doğru konumlandırma ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. Paslanmaz çelikten mamul olduğu için korozyon direnci gerektiren uygulamalar için de idealdir.

Kızağın 45 temaslı gotik kemer tasarımı sayesinde tüm yönlere aynı yük kabiliyeti garanti edilir. Pürüzsüz hareket eden kızaklar, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar. Büyük yükleri kaldırabilir, korozyona dayanıklıdır, aşınma ve yıpranmaya dirençlidir.

Taşıyıcılar plastik geçici kızakla temin edilir. Geçici kızak, gerçek kızağın ucuna yerleştirilip bir kızaktan diğerine kaydırarak monte edilir. -40C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır. Tıbbi cihazlar, ilaçlar, küçük otomasyon sistemleri ve optik ekipmanlar gibi farklı uygulamalarda kullanılır.

  • Pürüzsüz hareket eder, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar.
  • Kızağın 45 temaslı gotik kemer tasarımı sayesinde tüm yönlere aynı yük kabiliyeti garanti edilir.
  • -40C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Stainless Steel Series Code: