Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Doğrusal Hareket Bileşenleri M5

 (8 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Alüminyum Lineer Kılavuz Rayları

Kanallı Doğrusal Kılavuz Kızakları, hassas ve kesin doğrusal hareket sağlayan bir çeşit doğrusal hareket rulmanıdır. Genel olarak taban kızağı, kayar blok ve yuvarlanan parçalardan oluşur. Yuvarlanan bileşenlerin üzerinde hareket ettiği taban kızağı tamamen sertleştirilmiştir, kaydırıcı blok ise yuvarlanan bileşenleri tutar ve hareket eden öğeye bağlıdır.

Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.

Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.

  • Hassas ve kesin doğrusal hareket sağlar.
  • Taban kızağı, kayar blok ve yuvarlanan parçalardan oluşur.
  • Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Malzeme: AlüminyumRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Doğrusal Kılavuz Kızakları

Doğrusal Kılavuz Kızakları, hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılan doğrusal hareket rulman sistemleridir. Doğrusal kılavuz kızakları iki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı. Kızak, kalıcı yüzeye bağlanmış düz bir kiriştir. Taşıyıcı ise kızak boyunca kayan hareketli bir bloktur. Taşıyıcı, kızakla temas eden rulmanlardan oluşur ve doğrusal harekette düşük sürtünme sağlar.

Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.

Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.

  • Hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılır.
  • İki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı.
  • Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Malzeme: Steel Series Code:

Flanşlı Alüminyum Taşıyıcılar

Flanşlı Alüminyum Taşıyıcılar, doğrusal hareketi yönlendirip destekledikleri çeşitli uygulamalarda ağır yükler için özellikle kullanışlı olan doğrusal rulmanlardır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.

Flanşlı tasarımı hem üzerine monte edileceği hareketli bileşen için daha büyük yüzey alanı yaratır hem de hareketli parçaya taşıyıcının üzerinden veya altından bağlanma imkanı verir.

Çelik malzemeden daha hafif ve korozyona daha dirençli olduğundan zorlu koşullarda ve ağırlığın önemli olduğu uygulamalarda iyi performans gösterir. Makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.

  • Doğrusal hareketi yönlendirip desteklediği çeşitli uygulamalarda ağır yükler için özellikle kullanışlıdır.
  • Flanşlı tasarımı hem üzerine monte edileceği hareketli bileşen için daha büyük yüzey alanı yaratır hem de hareketli parçaya bağlanma imkanı verir.
  • Hafif ve korozyona dirençli olduğundan zorlu koşullarda iyi performans gösterir.
Malzeme: Aluminium;Stainless Steel Series Code:

Flanşlı Doğrusal Taşıyıcılar

Flanşlı Doğrusal Burç Taşıyıcılar, doğrusal hareket sistemlerinde hareketli parçaları yönlendirip desteklemek için kullanılır. Flanşlı alüminyum gövdede bulunan çelik doğrusal burç, monte edilecek geniş bir yüzey alanı sağlar.

Alüminyum gövde yükü taşır, burcun içindeki sertleştirilmiş çelik bilyeler ise yükü alır ve harekete imkan verir. Sadece sertleştirilmiş doğrusal şaftlarla kullanılır.

Açık rulman taşıyıcılar sadece şaft destek kızaklarıyla kullanılır. 20C ile +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Bununla birlikte, uç contası olmadan +120C sıcaklığa dayanıklı çelik bilye tutucuları da sağlanabilir. Yiyecek paketleme ve baskı makineleri, bilgisayarlar veya alet taşlama gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Flanşlı alüminyum gövdede bulunan çelik doğrusal burç, monte edilecek geniş bir yüzey alanı sağlar.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Ağırlığı taşır, yükü alır ve harekete imkan verir.
Malzeme: Renk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Flanşsız Alüminyum Taşıyıcılar

Flanşsız Alüminyum Taşıyıcılar, doğrusal hareketi yönlendirip destekledikleri çeşitli uygulamalarda ağır yükler için çok etkili olan doğrusal rulmanlardır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.

Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar ancak uygulamanın hareketli bileşeni sadece taşıyıcının üst kısmına monte edilebilir.

Çelikten daha hafif ve korozyona daha dayanıklı yapısı sayesinde makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.

  • Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar.
  • Çelikten daha hafif ve korozyona daha dayanıklıdır.
  • Doğrusal hareketi yönlendirip desteklediği çeşitli uygulamalarda ağır yükler için etkilidir.
Malzeme: AlüminyumRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Flanşsız Taşıyıcılar - Düşük

Düşük profilli flanşsız taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal hareket uygulamalarında kullanılan doğrusal rulmanlardır. Hassas, dengeli ve güvenlidir. Eşleşme kızağıyla dört sıra temas sayesinde taşıyıcı üzerindeki veya taşıyıcıdaki asılı yük fark etmeksizin aynı yük taşıma kapasitesini sunar.

Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir. Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir. Taşıyıcı yanlışlıkla kızaktan çıkarıldığında bilyelerin yerinde kalmasını da sağlar.

Düşük profilli olması sebebiyle standart flanşsız doğrusal taşıyıcılara göre daha da küçük ve kompakt bir çözümdür. Özel amaçlı ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Hassas, dengeli ve güvenlidir.
  • Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar.
  • Düşük profilli olması sebebiyle standart flanşsız doğrusal taşıyıcılara göre daha da küçük ve kompakt bir çözümdür.
Malzeme: SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Flanşsız Taşıyıcılar - Standart

Düşük profilli flanşsız taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal hareket uygulamalarında kullanılan doğrusal rulmanlardır. Hassas, dengeli ve güvenlidir. Eşleşme kızağıyla dört sıra temas sayesinde taşıyıcı üzerindeki veya taşıyıcıdaki asılı yük fark etmeksizin aynı yük taşıma kapasitesini sunar.

Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir. Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir. Taşıyıcı yanlışlıkla kızaktan çıkarıldığında bilyelerin yerinde kalmasını da sağlar.

Taşıyıcılar geçici bloklarda temin edilir ve kızağın ucuna hizalayıp üzerine kaydırarak monte edilir. Bir hasar oluşmasını önlemek için, taşıyıcıyı geçici bloktan kızağa kaydırın. Özel amaçlı ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Hassas, dengeli ve güvenlidir.
  • Flanşsız tasarım, daha kompakt bir çözüm sunar ancak sadece üst kısımdan monte edilebilir.
  • Taşıyıcının bilye tutucuları, daha sessiz çalışırken aynı zamanda sistemin yağlamasını geliştirir.
Malzeme: Steel Series Code:

Kare Somunlar

Bu vida açma milleri grubunda çeşitli ihtiyaçlarınıza uygun birçok farklı Kare Somun mevcuttur: Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, Kare Pirinç Somunlar, Kare Çelik Somunlar, Tespit delikli Kare Çelik Somunlar.

  • Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, güvenli ve sağlam bağlantı gerektiğinde kullanılır. İstikrar ve güç sağladığından orta hizmet tipi uygulamalar için uygundur. Kapak başlı vidalara uygun boydan boya delikler içerir.
  • Kare Pirinç Somunlar, oldukça hafif hizmet tipi yükler gerektiğinde kullanılır. Sağlamdır, korozyon, nem ve diğer unsurlara dirençlidir.
  • Kare Çelik Somunlar düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme ve kilitleme gerektiren uygulamalarda kullanılır.
  • Delikli Kare Çelik Somunlar düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kilitleme gerektiren uygulamalarda kullanılır. Kapak başlı vidalara uygun boydan boya delikler içerir.

Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli kare somunlar mevcuttur.

Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.Bu gruptaki ürünler: Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, Kare Pirinç Somunlar, Kare Çelik Somunlar, Tespit delikli Kare Çelik Somunlar.
  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli kare somunlar mevcuttur.
Malzeme: Steel, Bronz, BrassRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: