Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Bombe Somunlar uygulamanızdaki cıvata ya da vidaları kapatıp korumak için kullanılır
A Flange Nut is a hex nut with a flange on the base, acting as an integrated washer. This spreads the load and prevents damage to the part, while also reducing the risk of the nut loosening in application.
Kilitli Somunlar mükemmel titreşim azaltıcı özellikleriyle gevşemeyi engeller.
En yaygın somunlardan olan Standart Altıgen Somunlar çıpalar, cıvatalar, vidalar, saplamalar ve dişli çubuklarla makine vidası dişleri olan başka her bağlantı elemanında kullanılır.
This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.