A Flange Nut is a hex nut with a flange on the base, acting as an integrated washer. This spreads the load and prevents damage to the part, while also reducing the risk of the nut loosening in application.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Çapı | Diş Boyutu | Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6074 TL - 2,6074 TL | 73500 Stokta |
|
M3
|
Steel
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,5549 TL - 2,5549 TL | 262000 Stokta |
|
M4
|
Steel
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 2,4813 TL - 2,4813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 8064 Stokta |
|
M6
|
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin