Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Metal Erkek Vida Screw Mount

 (7 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Gömme Tutamaklar - Vida Bağlantılı

Vida Bağlantılı Gömme Tutamaklar montaj cıvatalarıyla bir kapı ya da panoyla çıkıntısız monte edilebilir. Çıkıntısız montaj, yerin sınırlı olduğu ya da çıkıntılı tutamağın işlevselliği engelleyeceği alanlar için idealdir.

Vidalı Kızaklar

Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.

  • 4,5 mm çaplı vida deliği
  • Dişsiz ve dişli göbek seçenekleri
  • Renkler: Doğal ve Siyah.

Yuvarlak Yalıtım İzolatörleri

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Series Code :SR2797

Seri Kodu: SR2797

Çekme Tutamakları - Metal/Flanş Montajlı

Flanş Montajlı Menteşeli Çekme Tutamakları, kullanılmadığında yatık duran ağır görev tipi yaylı tutamaklardır. Tutamak cam dolgulu naylondan mamuldür ve yaylı yapı otomatik olarak yatık konuma döner.

Çekme Tutamakları - U-Biçimli Metal

U Biçimli Metal Çekme Tutamakları daha ergonomik ihtiyaç olduğunda yuvarlak, kare veya oval şekilli borudan imal edilir. Bu ürünler farklı uygulama ortamları ve ürünü daha estetik bir görünüm kazandırmak için çeşitli malzeme ve kaplama seçenekleriyle sunulur. Farklı tasarım açıları sayesinde farklı çekme açıları sunar. Montaj gereksinimine göre, ön veya arka montaj seçenekleri bulunur.

İzolatörler

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702