Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Kaymayı Önleyici Gömme Çekme Tutamakları

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Gömme Tutamaklar - Vida Bağlantılı

Vida Bağlantılı Gömme Tutamaklar montaj cıvatalarıyla bir kapı ya da panoyla çıkıntısız monte edilebilir. Çıkıntısız montaj, yerin sınırlı olduğu ya da çıkıntılı tutamağın işlevselliği engelleyeceği alanlar için idealdir.

Sıkı Geçme Ayaklar

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Series Code :SR1573

Seri Kodu: SR1573

Tırnak Milli Ayak

Ayağın mantara benzeyen şekli sebebiyle bazen Mantar Kızaklar olarak anılan Tırnak Milli Ayaklar, milli tekerlekler veya milli ayaklar için cazip bir alternatiftir. Uygulamanın ayağına ve tabanına takıldıklarında mobilyanın çizmeden ve kolayca kaymasını sağlarlar. Özellikle parke veya lamine yüzeylerde ileri geri hareket etmesi muhtemel tekerlekten daha fazla denge sunarlar.

Tırnak Milli Ayak çeşitlerimiz bir Siyah Poliamit (PA) taban veya ayak ve Galvanize Çelik mil içerir. Kavrama mili sayesinde kolayca takılır, düz PA taban da rahat hareket kabiliyeti sunar.

Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre altı tip vardır. Tip 4'ün tabanı boştur.

Vidalı Tampon Ayaklar

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Series Code :SR1590

Seri Kodu: SR1590