Menü Arama

Vidalı Tampon Ayaklar

Stokta

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Series Code :SR1590

Seri Kodu: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Taban Biçimi Taban Yüksekliği Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
59500 Stokta
Siyah
TPE/TPV
28350 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Low Density Polyethylene
126000 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
8000 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
1562 Stokta
Beyaz
Round
7.5 mm
Polyvinyl Chloride
15.0 mm
260640 Stokta
Beyaz
Round
12.5 mm
Polyvinyl Chloride
25.0 mm
3000 Stokta
Beyaz
Round
10.0 mm
Polyvinyl Chloride
20.0 mm
35096 Stokta
Beyaz
Round
15.0 mm
Polyvinyl Chloride
30.0 mm
1500 Stokta
Siyah
Round
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
140000 Stokta
Siyah
TPE/TPV
420000 Stokta
Siyah
TPE/TPV
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Round
23.0 mm
Natural Rubber
35.0 mm
133575 Stokta
Siyah
Low Density Polyethylene
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Low Density Polyethylene
14400 Stokta
Siyah
TPE/TPV
1200 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
TPE/TPV
328260 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
514180 Stokta
Siyah
Polyvinyl Chloride
  • / 3
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15140


Stok Seviyeleri
59500 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar LDPE

49098


Stok Seviyeleri
28350 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vidalı Ayaklar 15.9 mm 19.0 mm LDPE - PIR

50842


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar 7.1 mm 15.9 mm LDPE - PIR

60470


Stok Seviyeleri
126000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar PVC (DIA) (H)

048200011407


Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
Vidalı Ayaklar 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

048150011307


Stok Seviyeleri
1562 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vidalı Ayaklar 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

048250011307


Stok Seviyeleri
260640 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vidalı Ayaklar 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

048200011307


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vidalı Ayaklar 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

048300011307


Stok Seviyeleri
35096 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Taban Malzemesi
    PVC
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Vidalı Ayaklar 30.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) TPE/TPV

066030069912


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Thermoplastic Elastomer
  • Taban Malzemesi
    TPE
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15125


Stok Seviyeleri
140000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15130


Stok Seviyeleri
420000 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar 35.0 mm 23.0 mm Rubber

462182


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Natural Rubber
  • Taban Malzemesi
    Rubber
  • Taban Biçimi
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Natural Rubber
Vidalı Ayaklar LDPE

49099


Stok Seviyeleri
133575 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

50954


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15127


Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

066020011407


Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    23.0 mm
Vidalı Ayaklar TPE/TPV

15111


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Termoplastik Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926300090
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

048150011407


Stok Seviyeleri
328260 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
Vidalı Ayaklar (DIA) (H) PVC

048250011407


Stok Seviyeleri
514180 Stokta
Özellikler
  • Taban Tam Malzemesi
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tampon Ayağı Biçimi
    Vidalı
  • Toplam Yükseklik
    12.5 mm