Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Metrik Dişler Paralel Tapalar

 (4 Ürün grupları)


Paralel Koruma Tapaları

Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.

Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir

Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.

  • Paralel tasarım, güvenli ve sıkı oturarak depolama ve nakliye sırasında korozyona karşı korur, kirletici ve partikül girişini önler.
  • Kolayca takılıp çıkarılır ve zarif bir görünüm sunar.
  • Otomotiv, imalat ve ticaret gibi çeşitli alanlarda uygulama için uygundur.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Paralel Koruma Tapaları PCR

A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTPCR

Tırnaklı PCR ile Paralel Koruma Tapaları

A popular series of Parallel Protection Plugs with a tab design. Designed for effective protection during storage and transportation. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. These plugs have an integrated tab that allows for quick and effortless removal, without the need for additional tools.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTLLPCR

İtmeli Tapalar

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011