Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kalıcı PEEK

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Yassı Pullar - Plastik

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: