Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

DIN PEEK M3

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Makine Vidaları - Bombe

Tava başlı Makine Vidaları; inşaat, elektronik kurulum ve makine montaj gibi birçok farklı uygulamada kullanım için tasarlanmıştır. Tasarımı sayesinde, takıldıktan yüzeyde çıkıntı olmadan oturarak pürüzsüz ve zarif bir görünüm sunar.

Normal vidaların aksine, makine vidaları daha sağlam ve dayanıklı olduğundan korozyona, yüksek sıcaklıklara, diğer kimyasallara ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç sunar. Makine montaj, elektronik, otomotive ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Malzeme: Naylon, Paslanmaz Çelik, Yumuşak Çelik, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Renk: Doğal, Kahverengi, Şeffaf, Bej
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB

Makine Vidaları - Havşalı

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB