Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

ASME Polypropylene Furniture & Metal Fabrication

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172