Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Polypropylene Screw Mount Anahtar Deliği

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Fiber Ek Yeri Tepsisi Parçaları

Fibre Splice Trays are stackable to any number, and inter-tray fibre routing is possible through slots along one of the long sides of the tray. Colour coded hinges indicate side of tray to open from. Lid, trays, and hinges are sold separately or in a kit. Flame resistance; UL94 V0 and UL94 HB.

Series Code :SROFST

Seri Kodu: SROFST

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Plastik

Kemer Biçimli Çekme Tutamakları hafiftir ve tertipli bir görünüm sunar. Bu ürünler elektrik ve makine işleme, dolap imalatı gibi birçok uygulamaya uygun boyut ve stillerde temin edilip konaklama, sağlık bakım, ulaşım hizmetleri ve imalat gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.

Bu ürün grubu ergonomik seçeneklerin yanı sıra makine uygulamaları gibi daha çok ağır hizmet tip uygulamalara uygun seçenekler de sunar. Çok çeşitli stil ve modelde gelen çekme tutamakları; darbe dayanımı ve denge sağlar, hava koşullarına ve UV'ye karşı dirençli olduklarından hem kullanım şekilleri hem de kullanım alanları konusuda son derece esnek ve çok yönlüdür.

  • Malzeme: PA, Naylon, Güçlendirilmiş Poliamid Tabanlı Teknopolimer
  • Renk: Siyah, Turuncu, Gri, Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz
  • Ön ve Arka montaja seçenekleri