Menü Arama

Fiber Ek Yeri Tepsisi Parçaları

Stokta

Fibre Splice Trays are stackable to any number, and inter-tray fibre routing is possible through slots along one of the long sides of the tray. Colour coded hinges indicate side of tray to open from. Lid, trays, and hinges are sold separately or in a kit. Flame resistance; UL94 V0 and UL94 HB.

Series Code :SROFST

Seri Kodu: SROFST

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Tip Satın Al
352,5406 TL - 352,5406 TL 2450 Stokta
170.0 mm
Siyah
103.5 mm
10.0 mm
Yarıçap Kontrolü ve Fiber Depolama Özelliğine Sahip Birleştirme Tepsisi
33,6454 TL - 33,6454 TL 198424 Stokta
Kırmızı
Birleştirme Tepsisi Menteşesi
33,6454 TL - 33,6454 TL 459024 Stokta
Yeşil
Birleştirme Tepsisi Menteşesi
379,9826 TL - 379,9826 TL 2883 Stokta
170.0 mm
Siyah
103.5 mm
10.0 mm
Yarıçap Kontrolü ve Fiber Depolama Özelliğine Sahip Birleştirme Tepsisi
272,5276 TL - 272,5276 TL 992 Stokta
170.0 mm
Siyah
103.5 mm
5.0 mm
Birleştirme Tepsisi Kapağı
144,1494 TL - 144,1494 TL 560 Stokta
132.0 mm
Siyah
82.0 mm
6.6 mm
Yarıçap Kontrolü ve Fiber Depolama Özelliğine Sahip Birleştirme Tepsisi
Birleştirme Tepsisi 170.0 mm (L) Siyah

OFST-1-M

Fiyat Aralığı
352,5406 TL - 352,5406 TL

Stok Seviyeleri
2450 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Tip
    Yarıçap Kontrolü ve Fiber Depolama Özelliğine Sahip Birleştirme Tepsisi
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    103.5 mm
Birleştirme Tepsisi PP;TPE Kırmızı

OFSTH-1-RED

Fiyat Aralığı
33,6454 TL - 33,6454 TL

Stok Seviyeleri
198424 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Tip
    Birleştirme Tepsisi Menteşesi
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • Paket Adedi
    20
Birleştirme Tepsisi PP;TPE Yeşil

OFSTH-1-GRN

Fiyat Aralığı
33,6454 TL - 33,6454 TL

Stok Seviyeleri
459024 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yeşil
  • Tam Malzeme
    Polipropilen; Termoplastik Elastomer
  • Tip
    Birleştirme Tepsisi Menteşesi
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • Paket Adedi
    20
Birleştirme Tepsisi 170.0 mm (L) Siyah

OFST-1-P

Fiyat Aralığı
379,9826 TL - 379,9826 TL

Stok Seviyeleri
2883 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Tip
    Yarıçap Kontrolü ve Fiber Depolama Özelliğine Sahip Birleştirme Tepsisi
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Genişlik
    103.5 mm
Birleştirme Tepsisi 170.0 mm (L) Siyah

OFST-1-L

Fiyat Aralığı
272,5276 TL - 272,5276 TL

Stok Seviyeleri
992 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poli (Akrilonitril Bütadiyen Stiren)
  • Tip
    Birleştirme Tepsisi Kapağı
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Genişlik
    103.5 mm
Birleştirme Tepsisi 132.0 mm (L) Siyah

EFA04-25-001

Fiyat Aralığı
144,1494 TL - 144,1494 TL

Stok Seviyeleri
560 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Tip
    Yarıçap Kontrolü ve Fiber Depolama Özelliğine Sahip Birleştirme Tepsisi
  • Toplam Yükseklik
    6.6 mm
  • Toplam Genişlik
    82.0 mm