Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rectangular ABS Push Fit

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Krom Kaplama Dikdörtgen Eklentiler

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Dikdörtgen Eklentiler farklı boru uygulamalarına takılır.
  • Düzgün ve tertipli bir görüntü verir.
Malzeme: ABS, PE Renk: Silver, Black Seri Kodu: SR5721, SR1553

Dikdörtgen borular için tapalar

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.

  • Sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir.
  • Düzgün ve tertipli bir görünüm verir.
  • Yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Malzeme: ABS, LDPE, PE Renk: Black, White, Grey, Silver, Brown, Blue, Green, Red, Yellow Seri Kodu: SRANR, SR1550

İtmeli Kılavuzlar

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.