Menü Arama

Dikdörtgen borular için tapalar

Stokta

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.

  • Sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir.
  • Düzgün ve tertipli bir görünüm verir.
  • Yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
350 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B T2 Renk A Malzeme T1 Tip Satın Al
7200 Stokta
10.0 mm
0.8 mm
Siyah
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
167 Stokta
25.0 mm
Siyah
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
105962 Stokta
10.0 mm
1.5 mm
Gri
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
98000 Stokta
25.4 mm
1.0 mm
Siyah
50.8 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
2
61200 Stokta
15.0 mm
1.0 mm
Siyah
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
89509 Stokta
10.0 mm
1.5 mm
Siyah
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
100 Stokta
15.0 mm
1.0 mm
Siyah
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
84784 Stokta
20.0 mm
1.0 mm
Beyaz
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Beyaz
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
15086 Stokta
30.0 mm
1.0 mm
Gri
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
14240 Stokta
25.0 mm
1.5 mm
Beyaz
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
164192 Stokta
20.0 mm
1.0 mm
Siyah
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
3229 Stokta
10.0 mm
0.8 mm
Gri
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
1500 Stokta
10.0 mm
0.8 mm
Beyaz
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
34295 Stokta
20.0 mm
1.0 mm
Gri
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
1.0 mm
Siyah
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
24140 Stokta
20.0 mm
1.5 mm
Siyah
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
1.5 mm
Siyah
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
35300 Stokta
20.0 mm
1.5 mm
Siyah
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
153119 Stokta
15.0 mm
1.0 mm
Beyaz
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • / 18
Rectangular Boru Eklentisi 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Siyah PE

111338


Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Siyah PE

057302569903


Stok Seviyeleri
167 Stokta
Özellikler
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tip
    1
Dikdörtgen Boru Eklentisi 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Gri PE

057301062003


Stok Seviyeleri
105962 Stokta
Özellikler
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rectangular Boru Eklentisi 50.8 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Siyah LDPE - PIR

110721


Stok Seviyeleri
98000 Stokta
Özellikler
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    15.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rectangular Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Siyah PE

111340


Stok Seviyeleri
61200 Stokta
Özellikler
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Siyah PE

057301069903


Stok Seviyeleri
89509 Stokta
Özellikler
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Siyah PE

057301569903


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Beyaz PE

057302060303


Stok Seviyeleri
84784 Stokta
Özellikler
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Beyaz PE

057302560303


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tip
    1
Dikdörtgen Boru Eklentisi 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri PE

057403062003


Stok Seviyeleri
15086 Stokta
Özellikler
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Beyaz PE

057452560303


Stok Seviyeleri
14240 Stokta
Özellikler
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Siyah PE

057302069903


Stok Seviyeleri
164192 Stokta
Özellikler
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Gri PE

057501062003


Stok Seviyeleri
3229 Stokta
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Beyaz PE

057501060303


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri PE

057502062003


Stok Seviyeleri
34295 Stokta
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Siyah PE

057502569903


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Siyah PE

057352069903


Stok Seviyeleri
24140 Stokta
Özellikler
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Siyah PE

057402069903


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Siyah PE

057452069903


Stok Seviyeleri
35300 Stokta
Özellikler
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Beyaz PE

057301560303


Stok Seviyeleri
153119 Stokta
Özellikler
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm