Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(150 Ürün grupları)
Flanş Kapakları, içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve flanşları tam anlamıyla korur. Her tipte flanş yüzeylerine uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Esneklik ve dayanıklılık sunan bu ürünler, çok yönlü tasarımlarıyla cıvata deliklerini korumaya uygundur. Kolay takılır. Bu ürünler enjeksiyon kalıp seçenekleri de içerir.
ANSI 16.5, DIN 2631-2635 ve BS4504 standartlarına uygundur
Flanş Koruması Tespit Tapaları, tam yüzey koruyucu disklerini (ayrı satılır) flanş yüzeyine tespit etmek için etkin çözümdür.
Sağlam ve sabit koruma için tapayı flanş koruyucudaki delikten geçirip cıvata deliklerine yerleştirin.
Tam yüzey koruyucu disklerin her birini uygulamaya sağlam tespit etmek için dört tapa kullanılması önerilir.
Körleme Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur.
Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Flanşsız Maskeleme Tapaları çevreleyen bölgeyi maskelemeden, delikleri maskelemek için tasarlanmıştır. Konik halkalar ve oyuk merkez, farklı bölgelerin maskelenmesine imkan tanır Kapak kolayca takılmasını ve sökülmesini sağlayan bir çekme kulağına sahiptir.
Esnek PVC tapalarımız yarılmaya ve parçalanmaya dirençlidir, dişli ve düz delikleri tıkamada mükemmeldir. Depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar Yelpaze Metrik ve UNF diş ebatlarıyla uyumludur.
Gaz Tüpü Vana Kapağı; endüstriyel ve LPG gaz tüpü vana dişlerini kullanımda olmadıklarında korumak için tasarlanmıştır. Nem, kir, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Vana kazayla açıldığında gazın güvenli bir şekilde çıkmasını sağlayan havalandırma flapı içerir. Dolu tüpleri boşlarından ayırt edebilir.
Takması ve çıkarması kolaydır, hava geçirmez şekilde sızdırmazlık sağlayarak tüpün içindeki gazın yapısını korur. Laboratuvar, sağlık sektörü ve inşaat uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
İtmeli Eğim Kızakları mobilyalarda ve diğer ürünlerde kullanılan yaylı eklentiye sahip döner kızaklardır. Eklenti ve Kızak, uygulamayı kolaylaştırmak için tek parça halinde sunulur. Kızaklar temiz bir görüntü için boru ucu kapağına sahiptir ve bir eğim hareketi oluşturmak için bilye ve soketli mafsala sahiptir. Ürün grubu, çeşitli uygulamalara uygun bir taban seçeneği sunar.
Girintili Kapaklar boru şev kenarlarını ve iç cidarlarını korozyona ve hasara karşı korur Depolama, taşıma ve yerleştirme sırasında boruları taşımak için vinç kancalarına uygundur.
Ürünlerimiz iki malzeme seçeneğiyle mevcuttur. Siyah Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE) seçeneği, ağır hizmet tipi uygulamalar için uygundur. -30 C ile +60 C sıcaklıklara dayanıklıdır. Sarı Polietilen (PE) seçeneği son derece esnektir. Yumuşak malzeme, daha büyük boyutlu borulara kolay uyar.
Gresör Memesi Kapakları, gres memelerine kir, nem, pislik ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Bu ürünler kolayca çıkarılmaları için kulaklı ve kulaksız olarak sunulur. Kapağın tırtıllı veya tırtılsız tasarım seçenekleri kolay tutuş sağlar. Gresör memesi kapakları, parçanın yağlanıp yağlanmadığını görsel olarak gözlemlemek için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolayca takılıp çıkarılabilen ekonomik bir çözümdür.
Gresör memesi olan hidrolik transmisyon uygulamalarında kullanılır.
Gövde Tapaları sac levha sektöründe sivri kenarlara karşı koruma olarak kullanılır, pano boşluklarını kapatmak için idealdir. Temiz bir görüntü ve hızlı bir çözüm sağlar. Delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitleri mevcuttur. -40C ila +135C arası sıcaklıklara dayanır.
Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar, ideal olarak hafif dikdörtgen tüp ve boru uygulamaları için uygundur. Boru ucuna takıldığında, bitmiş uygulamaya temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.
Yivli tasarım sayesinde kolay takılır ve tam oturur. Yüzey koruması sağlayan bu eklentiler, boru veya tüpün için kısmına kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Havalandırma Tapaları soğutma vantilatörleri, hareketli aksam ve ısı yayıcı parçalar için havalandırma erişimi sağlar
Hortum Rondela Kapakları; bağlantı elemanlarının üzerinden kaymalarını önlemek için hortum ve boru uçlarına uygulanır. Sıkı oturan tasarımı sayesinde su, toz, kir ve diğer kirleticilerin hortuma girmesini önler.
Takması ve çıkarması kolaydır, hava geçirmez şekilde sızdırmazlık sağlayarak hortum rakorlarının yapısını korur. İnşaat uygulamaları, bahçe işleri ve otomotiv sektöründe kullanılır.
Hidrolik uygulamalar için Hızlı Sökülür Kapak. Dişi bağlantı elemanı, ISO 7241-1, A ve B Serisi hızlı sökülür kaplinleri korumaya uygundur
Kapak, hortuma bağlı kalacak şekilde tasarlanmıştır. Kir ve nem girmesine karşı olağanüstü koruma, korozyona direnç sunar.
Hızlı Takılır Konektör Tapaları, yakıt sistemlerinde SAE J2044 - 12 konektörlerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Kapak, kirleticilere ve olası sıvı sızıntılarına karşı koruma sağlar.
Halka tırnak, takıldığında konektörün duvarını kapatmak ve hızlı ve kolay çıkarılmak üzere tasarlanmıştır.
Hızlı Çıkarılır Hidrolik Toz Tapaları ISO A ve ISO B serilerine uygun erkek bağlantılardır. Hortuma bağlı kalmak üzere tasarlanmış olup, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel dürenç sağlar.
Isı Büzüşmeli Uç Kapakları dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur. Kısa modeller genel amaçlı örtme işlemleri için kullanılır, uzun kapaklar sıkı geçmeye izin veren ekstra derinliğe ve yaylı kenara sahiptir. Bu uzun kapakların tasarımı yanlışlıkla kaydırımı engeller. Isı Büzüşmeli Uç Kapakları, Boru Ucu Kapaklarıyla aynı işlevi görür ancak uygulama sürecinde ısındıklarında büzüşür. UV ve hava koşullarına karşı dirençli olduklarından dış mekan uygulamaları için mükemmeldir.
Mafsallı Kilitleme Kelepçesi, oluklu ve bükümlü tüpleri ve diğer demetleri güvenle yerinde tutar.
Kelepçe çapı boyunca uzanan dahili yiv, sıkı kavrama sağlar. Bu yivli tasarım, çok çeşitli pano kalınlıklarına uyar ve birçok farklı malzemeyle kullanılabilir. Konturlu geniş tabanı sayesinde her yönden dengeli bir montaj sağlar.
Kelepçenin üst kısmındaki mafsal mekanizması çıkarılabildiğinden tüpler, teller ve kablolar kelepçeye kolayca takılıp sökülebilir. Böylece, rahat bakım ve demet yönlendirme sağlar.
Bu kelepçeler korozyona, titreşime ve aşınmaya dayanıklıdır.
Mafsallı kilitli üst parça içeren Kablo Kelepçeleri, kabloları emniyetli bir şekilde denetlemek ve monte etmek için idealdir.
Kurulum Talimatları;
Kablolar kelepçenin ortasına yerleştirilip mafsallı üst parça kabloların üzerine getirilir. Ardından, kelepçe ayakları iki pano deliğine geçirilir. Kendinden kılavuzlu iki vidayla üst kısım sabitlenir. Vidalar geçirildiğinde kelepçe ayakları genişleyip kelepçeyi yerine oturtur. Somun gerektirmediğinden panonun alt kısmına erişime gerek kalmaz.
Ayarlanabilir mafsallı üst parça, vidalar sökülerek kolayca açılabilir. Böylece, kablo demetleri için zahmetsiz bakım, çıkarma ve yeniden yönlendirme sağlanır.
Cırt cırtlı klips demeti sağlam kavrar. Çok kapsamlı bir çap aralığına göre ayarlanabilir. Demeti içine kitler, yönlendirme değişikliklerinde açılabilir. Yüksek titreşimli uygulamalar için elverişlidir. Klips kapandıktan sonra kulakçık bırakılana kadar açılmaz. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzemeden mamuldür
İterek geçen bölünmüş kablo kelepçesi, kabloları panoya tutturup, geçtiklerinde yerlerine oturtur.
Düşük Yoğunluklu Polietilen Kanatlı Saplama Tapaları çok çeşitli saplamaları korumak için kullanılır. Dahili kanatlar güçlü bir tutuş sağlar ve tek bir parçanın kullanılmasıyla çeşitli çaplarla uyumlu olacak kadar esnektir. Tapalar kolay sökülebilmeleri için bir sapla gelir, ancak sapsız olarak da mevcuttur. Parçalar Doğal AYPE ve Sarı renk seçenekleriyle sunulur.
Kapatma Kapakları farklı malzeme ve renk seçenekleriyle mevcuttur. Vida başlarını kapatmak üzere tasarlanan ve dekoratif amaçlar için ideal olan bu dayanıklı kapaklar birçok uygulamada kir girişini mükemmel bir şekilde önler.
Kaplanmış Konik Tapalar, dışbükey tasarımlı kenarlarıyla sıkıca oturan bir tasarıma sahip olup kirleticiler, kalıntılar ve hasara karşı korur. Sıkı geçme tasarım, takıp çıkarmayı kolaylaştırır.
Kör delikler, borular, mobilyalar ve elektrik kutuları gibi birçok farklı uygulamada kullanılır. Malzemesi sayesinde sızdırmazlık özelliği bozulmadan yeniden kullanılabilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.