Menü Arama

Gresör Memesi Kapakları

Stokta

Gresör Memesi Kapakları, gres memelerine kir, nem, pislik ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Bu ürünler kolayca çıkarılmaları için kulaklı ve kulaksız olarak sunulur. Kapağın tırtıllı veya tırtılsız tasarım seçenekleri kolay tutuş sağlar. Gresör memesi kapakları, parçanın yağlanıp yağlanmadığını görsel olarak gözlemlemek için de kullanılabilir.

Hızlı ve kolayca takılıp çıkarılabilen ekonomik bir çözümdür.

Gresör memesi olan hidrolik transmisyon uygulamalarında kullanılır.

  • Kir, nem, pislik ve diğer kirleticilerin girmesini önlemek için tasarlanmıştır.
  • Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
  • Makineler, ekipman, araçlar ve gresör memesi kullanan tüm uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRPITPE, SRPI, SR1019

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 5
7 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme D Tip Satın Al
406000 Stokta
Kırmızı
LDPE - PIR
6.0 mm
7250 Stokta
Kırmızı
LDPE - PIR
6.3 mm
552997 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
6.02 mm
5
99 Stokta
Siyah
TPE
6.0 mm
2
97 Stokta
Siyah
TPE
6.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Kırmızı
LDPE
6.0 mm
1
105000 Stokta
Kırmızı
LDPE
6.0 mm
2
Gres Memesi Kapağı 6.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

087063000503


Stok Seviyeleri
406000 Stokta
Özellikler
  • D
    6.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3923509000
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Gres Memesi Kapağı 6.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

61454


Stok Seviyeleri
7250 Stokta
Özellikler
  • D
    6.3 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Gres Memesi Kapağı 6.02 mm LDPE - PIR Sarı

087063029103


Stok Seviyeleri
552997 Stokta
Özellikler
  • D
    6.02 mm
  • Kayış Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kulakçık Uzunluğu
    30.0 mm
  • Pul Delik Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Sarı
Gres Memesi Kapağı 6.0 mm TPE Black

20571511


Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • D
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    3923509000
Gres Memesi Kapağı 6.0 mm TPE Siyah

20571528


Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • D
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3923509000
Gres Memesi Kapağı 6.0 mm LDPE Kırmızı

20571504


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    6.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3923509000
Gres Memesi Kapağı 6.0 mm LDPE Red

20571498


Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • D
    6.0 mm
  • Renk
    Kırmızı
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    3923509000