Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(118 Ürün grupları)
Yapışkanla kolayca takılır. Boydan boya delik gerektirmez. Kilitleme düzeneği kabloyu yerinde tutar ve gerektiğinde açılabilir. Farklı stiller, renkler ve malzemeler mevcuttur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.
Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.
Altıgen Kapaklar, kolayca takılıp çıkarılan sert bir tasarıma sahiptir. Tüm standart hidrolik kaplin boyutlarında mevcuttur.
Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Boru Ucu Tapaları, birçok farklı sektörde tüp ve boru uçlarında sızdırmazlık sağlayan temel bileşenlerdir. Tüpte veya boruda sızıntı, kontaminasyon ve hasarı önlerken güvenli ve sağlam kapatma sağlamak için tasarlanmıştır. Olağanüstü sağlam ve çok yönlü olup kolay takıldığından birçok fayda sunar. İnşaat, sıhhi tesisat ve imalat gibi çeşitli sektörlerde uygulanır.
Malzeme ve boyut açısından çok farklı seçenekler sunar. Bu tapalar genellikle kauçuk ve plastik gibi yüksek kaliteli malzemelerden mamul olup aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel sağlamlık ve direnç sağlar.
Çeşitli boyut ve tasarımla farklı tüp ve boru boyutlarına uyarak hassas ve güvenli sızdırmazlık oluşturur.
Cırt cırtlı klips demeti sağlam kavrar. Çok kapsamlı bir çap aralığına göre ayarlanabilir. Demeti içine kitler, yönlendirme değişikliklerinde açılabilir. Yüksek titreşimli uygulamalar için elverişlidir. Klips kapandıktan sonra kulakçık bırakılana kadar açılmaz. UL94 V-2 veya UL94 V-0 malzemeden mamuldür
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.
Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.
Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
Çeşitli renklerde mevcuttur.
DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.
Elastomer Lanyard is intended to link or separate two components. Features a fastening loop on one end and a mounting hole on the other. The loop helps lessen the danger of failure in heavy-duty applications, while also providing safe installation.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Bir çekme tırnağı içeren Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, dişli veya düz uygulamalara takılıp çıkarılabilir.
Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.
Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları, içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve flanşları tam anlamıyla korur.
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Elastik malzemeden mamul Esnek Uç Kapakları geniş çaplara esneyerek sıkı oturur. Dişlere ve dişsiz uçlara koruma sağlar.
Kapaktaki asma kulakçığı sayesinde askılı çengellerle kullanılabilir. Düşük sıcaklıklı maskeleme uygulamaları için ideal çözümdür.
Kapaklar asitlere dirençli malzemelerden yapılmıştır.
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.