Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Steel Kaymayı Önleyici Cam Kapı Kızağı

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Mobilya Kilitleri - Cam Kapı Kızağı

These Glass Door Slide Furniture Locks are used in furniture and cabinets to lock glass doors and give a smooth, controlled sliding action. Developed mainly for glass doors, providing a safe and dependable locking mechanism while enabling simple access and view of the items within.

It comprises two parts: the sliding mechanics and the locking mechanism. The sliding mechanism is attached to the second glass door, and the locking travels along it when unlocked and stops movement when locked. One of their most significant benefits is their capacity to firmly hold glass doors in place, preventing them from opening or closing accidentally. This is especially crucial when storing fragile or precious things behind glass doors since it avoids accidental damage or theft.

The range includes key alike, and key to differ options. Typically seen on bookshelves, china cabinets, entertainment or expo cabinets, and other types of furniture.

Please get in touch with your local sales team to acquire the Keyed Alike version.

Series Code :SR5543

Seri Kodu: SR5543

Tırnak Milli Ayak

Ayağın mantara benzeyen şekli sebebiyle bazen Mantar Kızaklar olarak anılan Tırnak Milli Ayaklar, milli tekerlekler veya milli ayaklar için cazip bir alternatiftir. Uygulamanın ayağına ve tabanına takıldıklarında mobilyanın çizmeden ve kolayca kaymasını sağlarlar. Özellikle parke veya lamine yüzeylerde ileri geri hareket etmesi muhtemel tekerlekten daha fazla denge sunarlar.

Tırnak Milli Ayak çeşitlerimiz bir Siyah Poliamit (PA) taban veya ayak ve Galvanize Çelik mil içerir. Kavrama mili sayesinde kolayca takılır, düz PA taban da rahat hareket kabiliyeti sunar.

Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre altı tip vardır. Tip 4'ün tabanı boştur.