Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Metal Toz Kaplama Kancaları

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'CV' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.

  • Material: Copper-Drawn Iron Wire


Seri Kodu: SR1087

Destek Kancaları

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

Tel Kancalar farklı uygulamalar sırasında asılı yükleri destekler.

  • Boya, yüzey işleme ve malzeme elleçleme aşamaları için idealdir.
  • Yeniden kullanılabilir.
Malzeme: Iron, Steel Renk: Natural, Seri Kodu: SR1087

S Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'S' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.

  • Material: Copper-Drawn Iron Wire


Seri Kodu: SR1087