Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.
This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'S' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.
Seri Kodu: SR1087
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | HL | Malzeme | W | WD | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5889 TL - 1,7654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
5,1248 TL - 5,6942 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,2593 TL - 2,5103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,3248 TL - 3,6942 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
7.874 in
200.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
8,1373 TL - 9,0415 TL | 1250 Stokta |
Flat S-Shaped
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
462970 | 1,5558 TL - 1,7287 TL | 10000 Stokta |
Flat S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
3,0125 TL - 3,3472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
7,3659 TL - 8,1842 TL | 625 Stokta |
Flat S-Shaped
|
7.874 in
200.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,9757 TL - 3,3063 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,5187 TL - 5,0208 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat S-Shaped
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.