Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Open Cell Foam Yapışkan Contalar

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Pencere Bandı ve Conta Bandı - Düşük Yoğunluklu PVC

Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.

Series Code :SR1867

Seri Kodu: SR1867