Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.
Series Code :SR1867
Seri Kodu: SR1867
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rulo Uzunluğu | Malzeme | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
848,2843 TL - 848,2843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1.108,6155 TL - 1.108,6155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Foam
|
|
|
||
619,2853 TL - 619,2853 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
590,6868 TL - 590,6868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1.649,6753 TL - 1.649,6753 TL | 15 Stokta |
|
Foam
|
|
|
||
461,888 TL - 461,888 TL | 540 Stokta |
|
PVC
|
|
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
250 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
298 Stokta |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
1200225 | 288 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
304,1567 TL - 304,1567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PVC
|
|
|
||
512 Stokta |
|
EPDM
|
|
|
|||
53 Stokta |
|
EPDM
|
|
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
299 Stokta |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
636 Stokta |
|
EPDM
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.