Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Tube Locks are used to secure two telescopic tubes in place.
Easy install; drill a 1/4 inch hole through your tube. This enables to tube lock to snap easily into position.
The locks feature a metal pin that provides added strength. These locks can also be reused, making them highly economical.
UL94-V0 standardına uygun olarak siyah Naylon 6/6 ile imal edilen Bobin İstifleme Ayakları ve İzolatörler. Fiber Aksesuarlar birçok fiber bobini istiflemek veya bobinlerle BDK arasında aralık oluşturmak için kullanılır.
These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.
Series Code :SR2173
Seri Kodu: SR2173
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.