Tube Locks are used to secure two telescopic tubes in place.
Easy install; drill a 1/4 inch hole through your tube. This enables to tube lock to snap easily into position.
The locks feature a metal pin that provides added strength. These locks can also be reused, making them highly economical.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Pim Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
497453 | 21,8071 TL - 49,0778 TL | 14895 Stokta |
PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
497452 | 20,0548 TL - 45,134 TL | 49498 Stokta |
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.